(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PL警告ステッカー 35×70mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PL警告ステッカー 35×70mm【10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,149円 ~ 1,152円
税込価格
1,264円 ~ 1,267円

【特長】・シグナル用語、絵表示、指示文で構成された製造物責任(PL)警告表示ラ...

詳細情報を確認する

  • 取付仕様:
    粘着シール
  • 質量(g):
    6
  • 材質1:
    基材:PET/粘着剤:アクリル系
  • 横(mm):
    70
  • 厚さ(mm):
    0.09
  • 縦(mm):
    35

型番

未確定35件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
警告・高温部火傷注意
4932134150794
815-1191

1パック

10個入り

1,151( 1,266円 )

1日目

注意・高温部・火傷の恐れあり手を触れるな
4932134150817
815-1192

1パック

10個入り

1,151( 1,266円 )

1日目

注意・高温部火傷注意
4932134150831
815-1193

1パック

10個入り

1,151( 1,266円 )

1日目

危険・感電の恐れあり
4932134150855
815-1194

1パック

10個入り

1,151( 1,266円 )

1日目

危険・感電注意触れるな
4932134150879
815-1195

1パック

10個入り

1,151( 1,266円 )

1日目

危険・感電注意・カバーを閉じておくこと
4932134150893
815-1196

1パック

10個入り

1,151( 1,266円 )

1日目

危険・感電注意電源部開けるな
4932134150916
815-1197

1パック

10個入り

1,151( 1,266円 )

1日目

警告・感電の恐れあり
4932134150930
815-1198

1パック

10個入り

1,151( 1,266円 )

1日目

警告・感電注意触れるな
4932134150954
815-1199

1パック

10個入り

1,149( 1,264円 )

2日目

警告・感電注意・カバーを閉じておくこと
4932134150978
815-1200

1パック

10個入り

1,151( 1,266円 )

1日目

警告・感電注意電源部開けるな
4932134150992
815-1201

1パック

10個入り

1,149( 1,264円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

注意・感電の恐れあり
4932134151012
815-1202

1パック

10個入り

1,151( 1,266円 )

1日目

警告・回転注意
4932134151036
815-1203

1パック

10個入り

1,151( 1,266円 )

1日目

警告・回転部手を触れるな
4932134151050
815-1204

1パック

10個入り

1,151( 1,266円 )

1日目

警告・回転部・保守・点検作業は、電源を切ってから行うこと
4932134151074
815-1205

1パック

10個入り

1,151( 1,266円 )

1日目

警告・回転部・巻き込まれ挟まれに注意
4932134151098
815-1206

1パック

10個入り

1,151( 1,266円 )

1日目

危険・運転中立入禁止
4932134151111
815-1207

1パック

10個入り

1,151( 1,266円 )

1日目

警告・運転中立入禁止
4932134151135
815-1208

1パック

10個入り

1,149( 1,264円 )

4日目

警告・運転中立入禁止・立入る時は必ず電源を切ること
4932134151159
815-1209

1パック

10個入り

1,149( 1,264円 )

4日目

危険・巻き込まれ注意
4932134151173
815-1210

1パック

10個入り

1,151( 1,266円 )

1日目

危険・巻き込まれ注意・トラブル時は電源を切り回転が完全に停止した後に作業して下さい
4932134151197
815-1211

1パック

10個入り

1,151( 1,266円 )

1日目

警告・巻き込まれ注意
4932134151210
815-1212

1パック

10個入り

1,151( 1,266円 )

1日目

警告・巻き込まれ注意・電源を切って停止を確認して下さい
4932134151234
815-1213

1パック

10個入り

1,151( 1,266円 )

1日目

警告・巻き込まれ注意・カバーを外すな
4932134151258
815-1214

1パック

10個入り

1,151( 1,266円 )

1日目

注意・巻き込まれ注意
4932134151272
815-1215

1パック

10個入り

1,151( 1,266円 )

1日目

注意・巻き込まれ注意・カバーを外すな
4932134151296
815-1216

1パック

10個入り

1,151( 1,266円 )

1日目

注意・巻き込まれ注意・回転中は手を触れるな
4932134151319
815-1217

1パック

10個入り

1,149( 1,264円 )

4日目

警告・巻き込まれ注意・回転中ベルトに手を出すな
4932134151357
815-1219

1パック

10個入り

1,151( 1,266円 )

1日目

警告・巻き込まれ注意・回転中歯車部に手を出すな
4932134151371
815-1220

1パック

10個入り

1,151( 1,266円 )

1日目

警告・回転部・手や物を近付けるな
4932134151418
815-1222

1パック

10個入り

1,151( 1,266円 )

1日目

注意・回転部・手や物を近付けるな
4932134151432
815-1223

1パック

10個入り

1,151( 1,266円 )

5日目

注意・接触禁止
4932134151456
815-1224

1パック

10個入り

1,151( 1,266円 )

1日目

注意・接触禁止・運転中は可動部に手を出すな
4932134151470
815-1225

1パック

10個入り

1,152( 1,267円 )

1日目

注意・挟まれ注意
4932134151494
815-1226

1パック

10個入り

1,152( 1,267円 )

1日目

注意・必ずアース線を接地せよ
4932134151531
815-1228

1パック

10個入り

1,151( 1,266円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シグナル用語、絵表示、指示文で構成された製造物責任(PL)警告表示ラベルです
【用途】
・製品における危険性や指示、警告の明示に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PL警告ステッカー 35×70mm

PL警告ステッカー 35×70mm

    PL警告ステッカー 50×100mm

    PL警告ステッカー 50×100mm

      PL警告ステッカー 25X25mm

      PL警告ステッカー 25X25mm

        PL警告ステッカー 50X50mm

        PL警告ステッカー 50X50mm

          PL警告ステッカー 50mm三角

          PL警告ステッカー 50mm三角

            PL警告ステッカー 100mm三角

            PL警告ステッカー 100mm三角

              PL警告ステッカー 100X100mm

              PL警告ステッカー 100X100mm

                電気設備関係ステッカー

                電気設備関係ステッカー

                  ステッカー

                  ステッカー

                    ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)

                    ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)

                      安全標識 (立入禁止)

                      安全標識 (立入禁止)

                        分別表示標識 エコユニボード

                        分別表示標識 エコユニボード

                          埋設物他標識 エコユニボード

                          埋設物他標識 エコユニボード

                            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット つくし工房 ユニット つくし工房 ユニット ユニット
                            通常価格 1,149円 2,100円 1,180円 1,380円 1,380円 2,100円 2,100円 730円 137円 652円 674円 445円 1,030円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目   7日目   4日目~   1日目~   4日目~   6日目  
                            取付仕様 粘着シール - 粘着シール 粘着シール - 粘着シール 粘着シール - - - - 穴4スミ 穴4スミ
                            質量(g) 6 12.000 1 3.000 3.000 13 13 - - - - - -
                            材質1 基材:PET/粘着剤:アクリル系 - - - 基材:PET●粘着剤:アクリル系 基材:PET/粘着剤:アクリル系 - - - - - - -
                            横(mm) 70 - - - 50 100 - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.09 - - - 0.09 0.09 - - - - - - -

                            PL警告ステッカー 35×70mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました