(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PL警告ステッカー 25mm三角

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PL警告ステッカー 25mm三角【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,180円
税込単価
1,298円

絵表示(記号)のみが表記された簡易タイプの製造物責任(PL)警告表示ラベルです...

詳細情報を確認する

  • 取付仕様:
    粘着シール
  • 質量(g):
    1
  • 材質1:
    基材:PET/粘着剤:アクリル系
  • 横(mm):
    25
  • 厚さ(mm):
    0.09
  • 縦(mm):
    23
  • サイズ:
    一辺 25mm

Loading...

製品特長・仕様

型番品番サイズ材質表示内容
203001PL-1(小)△一辺□一辺○直径:25mm蒸着PETステッカー注意(警告・危険)マーク
203005PL-5(小)△一辺□一辺○直径:25mm蒸着PETステッカー感電注意マーク

外形図

PL警告ステッカー 25mm三角 外形図
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

203001

注意(警告・危険)マーク
4932134150275
815-1161

1パック

10個入り

1,180( 1,298円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

絵表示(記号)のみが表記された簡易タイプの製造物責任(PL)警告表示ラベルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PL警告ステッカー 25mm三角の型番203001のページです。
型番203001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PL警告ステッカー 25mm三角

PL警告ステッカー 25mm三角

    PL警告ステッカー 100mm三角

    PL警告ステッカー 100mm三角

      PL警告ステッカー 50mm三角

      PL警告ステッカー 50mm三角

        蛍光ステッカー

        蛍光ステッカー

          規制標識 徐行SLOW アルミ 三角800mm

          規制標識 徐行SLOW アルミ 三角800mm

            ユニット 放射能標識 運搬用(車両)・ゴムマグネット・250X250

            ユニット 放射能標識 運搬用(車両)・ゴムマグネット・250X250

              通リ芯表示板 アルファベット エコユニボード 450×450mm

              通リ芯表示板 アルファベット エコユニボード 450×450mm

                ユニット 配管ステッカー 左方向表示 工業用水・小 35×75 10枚組

                ユニット 配管ステッカー 左方向表示 工業用水・小 35×75 10枚組

                  通リ芯表示板 アルファベット エコユニボード 300×300mm

                  通リ芯表示板 アルファベット エコユニボード 300×300mm

                    ユニット 868-70Sのステッカー 工事中 360×310×217

                    ユニット 868-70Sのステッカー 工事中 360×310×217

                      ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600

                      ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600

                        PL警告ステッカー 35×70mm

                        PL警告ステッカー 35×70mm

                          グリーンクロス マンガ標識 GMW-32 水道管凍結注意

                          グリーンクロス マンガ標識 GMW-32 水道管凍結注意

                            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット トラスコ中山 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 グリーンクロス
                            通常価格 1,180円 2,100円 1,380円 943円 13,608円 2,202円 1,330円 956円 700円 761円 486円 1,149円 1,134円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   6日目   1日目   6日目   6日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            取付仕様 粘着シール 粘着シール - - ポール取付 - ビス止め、両面テープ止め - ビス止め、両面テープ止め - - 粘着シール -
                            質量(g) 1 13 3.000 - - - - - - - - 6 -
                            材質1 基材:PET/粘着剤:アクリル系 基材:PET/粘着剤:アクリル系 基材:PET●粘着剤:アクリル系 - - - - - - - - 基材:PET/粘着剤:アクリル系 -
                            横(mm) 25 100 50 - - - - - - - - 70 -
                            厚さ(mm) 0.09 0.09 0.09 - - - - - - - - 0.09 -

                            PL警告ステッカー 25mm三角のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            203005
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード

                            1,180円

                            ( 1,298円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            感電注意マーク4932134150398815-1177

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました