(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ばんじゅうE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:203001BL00-B
ばんじゅうE サンコー バンジュウE アオ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,230円
税込単価
4,653円

【特長】・シンプルな形状のばんじゅうです。・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

型番

203001BL00-B 解除

Loading...

仕様

203001BL00-B【特長】
・シンプルな形状のばんじゅうです
・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ性に優れおり、食品搬送用に最適です
【商品仕様】
・色:ブルー
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:573×386×170
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:527×341×152
・適用カード差し(別売):-
・内容量(L):29.2
・出荷単位(個):6
・JANコード:4983049140523
・質量:1300g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)
203001CL00-C【特長】
・シンプルな形状のばんじゅうです
・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ性に優れおり、食品搬送用に最適です
【商品仕様】
・色:クリーム
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:573×386×170
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:527×341×152
・適用カード差し(別売):-
・内容量(L):29.2
・出荷単位(個):6
・質量:1300g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)
商品情報を表示

203001BL00-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

203001BL00-B

・シンプルな形状のばんじゅうです・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ性に優れおり、食品搬送用に最適です・色:ブルー・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:573×386×170
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:527×341×152・適用カード差し(別売):-・内容量(L):29.2・出荷単位(個):6
・JANコード:4983049140523・質量:1300g・ポリプロピレン(PP)

1個

4,230( 4,653円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルな形状のばんじゅうです。
・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ性に優れおり、食品搬送用に最適です。
材質:ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ばんじゅうEの型番203001BL00-Bのページです。
型番203001BL00-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ばんじゅうE

ばんじゅうE

    フィッシュコンテナー

    フィッシュコンテナー

      朱塗ばんじゅう 黒・赤 201100/201202/201703シリーズ

      朱塗ばんじゅう 黒・赤 201100/201202/201703シリーズ

        ばんじゅうP-I ライトグレー

        ばんじゅうP-I ライトグレー

          バンジュウP-W2

          バンジュウP-W2

            ばんじゅうP-S1

            ばんじゅうP-S1

              ばんじゅうP-S2

              ばんじゅうP-S2

                サンコー ばんじゅうH クリーム

                サンコー ばんじゅうH クリーム

                  サンコー ばんじゅうA(導電)黒

                  サンコー ばんじゅうA(導電)黒

                    バンジュウP-W4

                    バンジュウP-W4

                      ばんじゅうB

                      ばんじゅうB

                        バンジュウP-W1

                        バンジュウP-W1

                          メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                          通常価格 3,788円 3,980円 9,198円 4,580円 4,007円 3,979円 4,580円 4,585円 7,870円 3,718円 3,630円 3,600円
                          通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   8日目   8日目   8日目  

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          203001CL00-C
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          仕様1 仕様2 仕様3

                          3,788円

                          ( 4,167円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          ・シンプルな形状のばんじゅうです・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ性に優れおり、食品搬送用に最適です・色:クリーム・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:573×386×170・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:527×341×152・適用カード差し(別売):-・内容量(L):29.2・出荷単位(個):6・質量:1300g・ポリプロピレン(PP)-

                          メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました