(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルート コンテナ台車 ルートボーイ202W型410~510×730~830

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ルート コンテナ台車 ルートボーイ202W型410~510×730~830

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,483円
税込単価
12,631円

【特長】・6輪タイプの伸縮キャリーです。・大型のコンテナや重量物用として、また...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナ台車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    4571114981777
  • トラスココード:
    128-4511
  • 質量(g):
    7200
  • 材質1:
    キャスター金具:スチール
  • 材質2:
    車輪:ナイロン
  • 材質3:
    コーナー:スチール
  • 材質4:
    連結バー:スチール

型番

202W-06 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

202W-06

1個

11,483( 12,631円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・6輪タイプの伸縮キャリーです。
・大型のコンテナや重量物用として、またはコンテナ2個載せ用として使用できます。
【用途】
・大型のコンテナや重量物用として、またはコンテナ2個載せ用として。
【商品仕様】
・スチール製伸縮キャリーナイロンキャスター自在4個・固定2個(φ75mm)
・JANコード:4571114981777
・トラスココード:128-4511
・質量:7.2kg
【材質/仕上】
・キャスター金具:スチール
・車輪:ナイロン
・コーナー:スチール
・連結バー:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ルート コンテナ台車 ルートボーイ202W型410~510×730~830の型番202W-06のページです。
型番202W-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルート コンテナ台車 ルートボーイ202W型410~510×730~830

ルート コンテナ台車 ルートボーイ202W型410~510×730~830

    ルート コンテナ台車 ルートボーイ202W型510~610×730~830

    ルート コンテナ台車 ルートボーイ202W型510~610×730~830

      ルート コンテナ台車 ルートボーイ202W型510~610×830~930

      ルート コンテナ台車 ルートボーイ202W型510~610×830~930

        ルート コンテナ台車 ルートボーイ201W型 370~470×590~690

        ルート コンテナ台車 ルートボーイ201W型 370~470×590~690

          ルート コンテナ台車 ルートボーイ202W型330~430×630~730

          ルート コンテナ台車 ルートボーイ202W型330~430×630~730

            ルート コンテナ台車 ルートボーイ202W型510~610×630~730

            ルート コンテナ台車 ルートボーイ202W型510~610×630~730

              ルート コンテナ台車 ルートボーイ202W型510~610×530~630

              ルート コンテナ台車 ルートボーイ202W型510~610×530~630

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ201W型 470~570×690~790

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ201W型 470~570×690~790

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ201W型 470~570×490~590

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ201W型 470~570×490~590

                    ルート コンテナ台車 ルートボーイ201W型 470~570×590~690

                    ルート コンテナ台車 ルートボーイ201W型 470~570×590~690

                      ルート コンテナ台車 ルートボーイ202W型330~430×530~630

                      ルート コンテナ台車 ルートボーイ202W型330~430×530~630

                        ルート コンテナ台車 ルートボーイ202W型410~510×530~630

                        ルート コンテナ台車 ルートボーイ202W型410~510×530~630

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ201W型 470~570×790~890

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ201W型 470~570×790~890

                            メーカー ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業
                            通常価格 11,483円 11,478円 11,680円 11,082円 11,613円 11,483円 10,872円 11,478円 11,828円 11,212円 11,438円 10,872円 11,680円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            JANコード 4571114981777 4571114981807 4571114981814 4571114981654 4571114981739 4571114981791 4571114981784 4571114981692 4571114981678 4571114981685 4571114981722 4571114981753 4571114981708
                            トラスココード 128-4511 128-4581 128-4879 128-4563 128-4825 128-4828 128-4817 128-4488 128-4489 128-4580 128-4499 128-4516 128-4505

                            ルート コンテナ台車 ルートボーイ202W型410~510×730~830のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました