(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ルート ルートボーイ202PP型用コーナーキャスター(75パイ)
  • 数量スライド割引

ルート ルートボーイ202PP型用コーナーキャスター(75パイ) (レビュー)

通常価格(税別)
709円
税込価格
780円
通常出荷日
4日目
【特長】
・202PP型用の交換用キャスターです。
【商品仕様】
・ルートボーイ202PP型用コーナーキャスター(75パイ)
・トラスココード:128-4866
・質量:400g

(i)ご注意

  • 右側用、左側用で形状が異なりますが型番は同じです。偶数個でご注文の場合は右側用と左側用をそれぞれ半数ずつ出荷します。いずれか一方をご希望の場合は右上にある技術窓口からお問い合わせください。

ルート ルートボーイ202PP型用コーナーキャスター(75パイ)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    キャスターの交換として
    評価 4.0満足度:4.02019/06/14
    工場内で色々な食品を置くための台車に利用しました。色々なカタログを見て検討し、キャスターの大きさもちょうどよく、値段が手頃だったので選定しました。不具合なく使用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルート ルートボーイ202PP型用コーナーキャスター(75パイ)

ルート ルートボーイ202PP型用コーナーキャスター(75パイ)

    ルート ルートボーイ303PP型用コーナーキャスター(75パイ)

    ルート ルートボーイ303PP型用コーナーキャスター(75パイ)

      ルート ルートボーイ302PP型用コーナーキャスター(75パイ)

      ルート ルートボーイ302PP型用コーナーキャスター(75パイ)

        ルート ルートボーイ504ST型用コーナーキャスター(75パイ)

        ルート ルートボーイ504ST型用コーナーキャスター(75パイ)

          ルート ルートボーイ201型用コーナーキャスター(75パイ)

          ルート ルートボーイ201型用コーナーキャスター(75パイ)

            ルート ルートボーイ202型用コーナーキャスター(75パイ)

            ルート ルートボーイ202型用コーナーキャスター(75パイ)

              ルート ルートボーイ202DG型用コーナーキャスター(75パイ)

              ルート ルートボーイ202DG型用コーナーキャスター(75パイ)

                500x150mm/400kg ドーリー(ボード用)

                500x150mm/400kg ドーリー(ボード用)

                  300x 95mm/250kg ドーリー(ボード用)

                  300x 95mm/250kg ドーリー(ボード用)

                    伸縮式コンテナ台車 コーナーセット

                    伸縮式コンテナ台車 コーナーセット

                      ルート ルートボーイ302型用コーナーキャスター(75パイ)

                      ルート ルートボーイ302型用コーナーキャスター(75パイ)

                        ルート ルートボーイ301型用コーナーキャスター(75パイ)

                        ルート ルートボーイ301型用コーナーキャスター(75パイ)

                          伸縮式樹脂台車 オプションストッパー

                          伸縮式樹脂台車 オプションストッパー

                            メーカー ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 エスコ エスコ トラスコ中山 ルート工業 ルート工業 サカエ
                            通常価格 709円 709円 800円 1,900円 1,179円 1,179円 1,650円 26,130円 32,640円 5,049円 1,600円 1,600円 15,728円
                            通常出荷日 4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   4日目   3日目  
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション 本体 本体 オプション オプション オプション オプション
                            トラスココード 128-4866 128-4533 128-4827 128-4822 128-4503 128-4542 128-4837 - - - 128-4510 128-4834 -
                            質量(g) 400 400 400 250 700.000 700.000 800.000 - - - 950 950 -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。