(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンテナ台車 ルートボーイ202PP型540×380

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンテナ台車 ルートボーイ202PP型540×380

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,445円
税込単価
8,190円

【特長】・折りたたみコンテナ(オリコン)50L専用の台車です【用途】・折りたた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナ台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    4571114982590
  • トラスココード:
    128-4863
  • 質量(g):
    4500.0
  • 材質1:
    キャスター金具:スチール
  • 材質2:
    車輪:ナイロン
  • 材質3:
    コーナー:樹脂
  • 材質4:
    連結バー:スチール

(i)ご注意

  • 12台以上のご注文には運賃はかかりません。(北海道・沖縄・離島は除く)

型番

202PP-50 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプコンテナ台車本体材質樹脂製
均等荷重(kg)150本体/オプション本体
JANコード4571114982590トラスココード128-4863
質量(g)4500.0材質1キャスター金具:スチール
材質2車輪:ナイロン材質3コーナー:樹脂
材質4連結バー:スチール - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

202PP-50

1個

7,445( 8,190円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみコンテナ(オリコン)50L専用の台車です
【用途】
・折りたたみコンテナを使う店舗や倉庫など
【商品仕様】
・Φ75mmナイロンキャスター自在4個
・JANコード:4571114982590
・トラスココード:128-4863
・質量:4.5kg
【材質/仕上】
・キャスター金具:スチール
・車輪:ナイロン
・コーナー:樹脂
・連結バー:スチール

(i)ご注意

  • 12台以上のご注文には運賃はかかりません。(北海道・沖縄・離島は除く)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンテナ台車 ルートボーイ202PP型540×380の型番202PP-50のページです。
型番202PP-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンテナ台車 ルートボーイ202PP型540×380

コンテナ台車 ルートボーイ202PP型540×380

    ルート ボーイ202PP型660×450

    ルート ボーイ202PP型660×450

      伸縮式コンテナ台車ルートボーイ202PP型

      伸縮式コンテナ台車ルートボーイ202PP型

        伸縮式コンテナ台車ルートボーイ202PP型STタイプ

        伸縮式コンテナ台車ルートボーイ202PP型STタイプ

          伸縮式コンテナ台車ルートボーイ302PP型

          伸縮式コンテナ台車ルートボーイ302PP型

            ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大630×630

            ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大630×630

              ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大730×930

              ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大730×930

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大630×730

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大630×730

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大630×930

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大630×930

                    ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大530×930

                    ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大530×930

                      伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ・エアーキャスター)

                      伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ・エアーキャスター)

                        コンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター

                        コンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター

                          サンコー サンキャリー 4027 灰

                          サンコー サンキャリー 4027 灰

                            メーカー ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 トラスコ中山 トラスコ中山 三甲
                            通常価格 7,445円 7,813円 6,177円 8,603円 8,010円 8,445円 9,353円 8,668円 9,118円 8,893円 9,895円 6,765円 9,955円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   2日目   2日目~   8日目  
                            商品タイプ コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 - コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 スチール製 - スチール製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 スチール製 樹脂製
                            均等荷重(kg) 150 150 150 150 200 - - - - - 300 - 100
                            本体/オプション 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            JANコード 4571114982590 4571114982606 - - - 4571114981425 4571114981463 4571114981432 4571114981456 4571114981418 - - -

                            コンテナ台車 ルートボーイ202PP型540×380のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト