(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイパーレスキューアラミド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:202-M
ハイパーレスキューアラミド ハイパーレスキューアラミド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
845円
税込単価
930円

【特長】・高切断抵抗・高強度・耐摩耗性に優れ綿の数倍の強さを誇るアラミド繊維の...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • ゲージ数:
    7
  • 厚さ(mm):
    2.5
  • 材質1:
    アラミド繊維100%

Loading...

製品特長・仕様

ハイパーレスキューアラミド 製品特長・仕様
商品情報を表示

202-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
リストカラー
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
202-M

202-M

M
4965277020266
854-8262
18
21
7
57.000

3個

845( 930円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高切断抵抗・高強度・耐摩耗性に優れ綿の数倍の強さを誇るアラミド繊維の厚手手袋です。
【材質】
・アラミド繊維100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハイパーレスキューアラミドの型番202-Mのページです。
型番202-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイパーレスキューアラミド

ハイパーレスキューアラミド

    ユニット 手袋(1ダース入) 12双入

    ユニット 手袋(1ダース入) 12双入

      黄ナイロン手袋

      黄ナイロン手袋

        純綿こども軍手

        純綿こども軍手

          純綿極厚地9本編み(10双入)

          純綿極厚地9本編み(10双入)

            混綿軍手

            混綿軍手

              軽作業用手袋

              軽作業用手袋

                エコ龍軍手(12双入)

                エコ龍軍手(12双入)

                  日本一特綿軍手 #600

                  日本一特綿軍手 #600

                    すべり止め手袋 WARMゴムライナー

                    すべり止め手袋 WARMゴムライナー

                      軍 手 12双 特紡(2本編)EA354A-23

                      軍 手 12双 特紡(2本編)EA354A-23

                        TRUSCO 中厚純綿軍手フリーサイズ 1双入

                        TRUSCO 中厚純綿軍手フリーサイズ 1双入

                          厚手純綿手袋

                          厚手純綿手袋

                            メーカー 福徳産業 ユニット 福徳産業 丸和ケミカル 福徳産業 丸和ケミカル 丸和ケミカル 福徳産業 ミタニ トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 福徳産業
                            通常価格 845円 4,267円 1,471円 120円 1,953円 768円 1,278円 1,647円 823円 450円 640円 200円 2,042円
                            通常出荷日 4日目   5日目   4日目   2日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目  
                            - - 生成 - - 生成 - - - - キナリ
                            ゲージ数 7 - 7 - 5 - - - - - - - 7
                            厚さ(mm) 2.5 - 2.5 - 3 - - 2.5 - - - - 2.5
                            材質1 アラミド繊維100% - ナイロン、アクリル - 綿100% - - 綿100% - - - - 綿100%

                            ハイパーレスキューアラミドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            202-L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード リストカラー 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            1,115円

                            ( 1,227円 )
                            3個 あり

                            4日目

                            L4965277020273854-82612023850.000

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました