(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルート コンテナ台車 ルートボーイ202DG型(導電仕様) 最大510×810

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ルート コンテナ台車 ルートボーイ202DG型(導電仕様) 最大510×810

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,330円
税込単価
9,163円

【特長】・導電性のコンテナ台車です。・φ75mm導電キャスターが1個付いていま...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4571114980411
  • トラスココード:
    128-4582
  • 質量(g):
    5600.0
  • 材質1:
    キャスター金具:スチール
  • 材質2:
    車輪:導電ゴム
  • 材質3:
    コーナー:スチール
  • 材質4:
    連結バー:スチール

型番

202DG-08 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

202DG-08

1個

8,330( 9,163円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電性のコンテナ台車です。
・φ75mm導電キャスターが1個付いています。
・10mmピッチで伸縮できます。
【用途】
・導電性が必要な電機・電子部品の工場、生産現場でコンテナの保管・運搬に。
【商品仕様】
・導電仕様
・φ75mmキャスター(ゴム車)3個、 φ75mm導電キャスター(ゴム車)1個
・JANコード:4571114980411
・トラスココード:128-4582
・質量:5.6kg
【材質/仕上】
・キャスター金具:スチール
・車輪:導電ゴム
・コーナー:スチール
・連結バー:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ルート コンテナ台車 ルートボーイ202DG型(導電仕様) 最大510×810の型番202DG-08のページです。
型番202DG-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルート コンテナ台車 ルートボーイ202DG型(導電仕様) 最大510×810

ルート コンテナ台車 ルートボーイ202DG型(導電仕様) 最大510×810

    ルート コンテナ台車 ルートボーイ202DG型(導電仕様) 最大610×610

    ルート コンテナ台車 ルートボーイ202DG型(導電仕様) 最大610×610

      ルート コンテナ台車 ルートボーイ202DG型(導電仕様) 最大610×810

      ルート コンテナ台車 ルートボーイ202DG型(導電仕様) 最大610×810

        ルート コンテナ台車 ルートボーイ202DG型(導電仕様) 最大610×710

        ルート コンテナ台車 ルートボーイ202DG型(導電仕様) 最大610×710

          ルート コンテナ台車 ルートボーイ202DG型(導電仕様) 最大510×710

          ルート コンテナ台車 ルートボーイ202DG型(導電仕様) 最大510×710

            ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型410~510×610~710

            ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型410~510×610~710

              ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型510~610×710~810

              ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型510~610×710~810

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型410~510×410~510

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型410~510×410~510

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型510~610×610~710

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型510~610×610~710

                    ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型410~510×510~610

                    ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型410~510×510~610

                      ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型410~510×710~810

                      ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型410~510×710~810

                        ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型510~610×510~610

                        ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型510~610×510~610

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型310~410×510~610

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型310~410×510~610

                            メーカー ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業
                            通常価格 8,330円 9,102円 9,405円 8,330円 8,353円 8,055円 8,988円 7,805円 8,202円 7,894円 8,202円 8,070円 8,403円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            JANコード 4571114980411 4571114980428 4571114980442 4571114980435 4571114980404 4571114980299 4571114980336 4571114980275 4571114980329 4571114980282 4571114980305 4571114980312 4571114980251
                            トラスココード 128-4582 128-4857 128-4574 128-4541 128-4823 128-4517 128-4525 128-4867 128-4854 128-4821 128-4864 128-4552 128-4513
                            質量(g) 5600.0 5400.0 5800.0 5600.0 5400.0 5400.0 5800.0 5000 5600.0 5200 5600.0 5400.0 5000
                            材質1 キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール
                            材質2 車輪:導電ゴム 車輪:導電ゴム 車輪:導電ゴム 車輪:導電ゴム 車輪:導電ゴム 車輪:ゴム 車輪:ゴム 車輪:ゴム 車輪:ゴム 車輪:ゴム 車輪:ゴム 車輪:ゴム 車輪:ゴム

                            ルート コンテナ台車 ルートボーイ202DG型(導電仕様) 最大510×810のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました