(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルート ルートボーイ202型用コーナーキャスター(75パイ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ルート ルートボーイ202型用コーナーキャスター(75パイ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,179円
税込単価
1,297円

【特長】・202型用の交換用コーナーキャスターです。【商品仕様】・ルートボーイ...

詳細情報を確認する

  • 本体/オプション:
    オプション
  • トラスココード:
    128-4542
  • 質量(g):
    700.000

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

202-CA

1個

1,179( 1,297円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・202型用の交換用コーナーキャスターです。
【商品仕様】
・ルートボーイ202型用コーナーキャスター(75パイ)
・トラスココード:128-4542
・質量:700g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ルート ルートボーイ202型用コーナーキャスター(75パイ)の型番202-CAのページです。
型番202-CAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルート ルートボーイ202型用コーナーキャスター(75パイ)

ルート ルートボーイ202型用コーナーキャスター(75パイ)

    ルート ルートボーイ201型用コーナーキャスター(75パイ)

    ルート ルートボーイ201型用コーナーキャスター(75パイ)

      ルート ルートボーイ202DG型用コーナーキャスター(75パイ)

      ルート ルートボーイ202DG型用コーナーキャスター(75パイ)

        ルート ルートボーイ302PP型用コーナーキャスター(75パイ)

        ルート ルートボーイ302PP型用コーナーキャスター(75パイ)

          ルート ルートボーイ602AL型用コーナーキャスター(75パイ)

          ルート ルートボーイ602AL型用コーナーキャスター(75パイ)

            ルート ルートボーイ303PP型用コーナーキャスター(75パイ)

            ルート ルートボーイ303PP型用コーナーキャスター(75パイ)

              ルート ルートボーイ202PP型用コーナーキャスター(75パイ)

              ルート ルートボーイ202PP型用コーナーキャスター(75パイ)

                ルート ルートボーイ302型用コーナーキャスター(75パイ)

                ルート ルートボーイ302型用コーナーキャスター(75パイ)

                  ルート ルートボーイ301型用コーナーキャスター(75パイ)

                  ルート ルートボーイ301型用コーナーキャスター(75パイ)

                    ルート ルートボーイ504ST型用コーナーキャスター(75パイ)

                    ルート ルートボーイ504ST型用コーナーキャスター(75パイ)

                      伸縮式コンテナ台車 コーナーセット

                      伸縮式コンテナ台車 コーナーセット

                        500x150mm/400kg ドーリー(ボード用)

                        500x150mm/400kg ドーリー(ボード用)

                          伸縮式樹脂台車 オプションストッパー

                          伸縮式樹脂台車 オプションストッパー

                            メーカー ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 トラスコ中山 エスコ サカエ
                            通常価格 1,179円 1,179円 1,650円 800円 709円 709円 709円 1,600円 1,600円 1,900円 5,049円 26,130円 15,728円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 3日目  
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション 本体 オプション
                            トラスココード 128-4542 128-4503 128-4837 128-4827 128-4831 128-4533 128-4866 128-4510 128-4834 128-4822 - - -
                            質量(g) 700.000 700.000 800.000 400 400 400 400 950 950 250 - - -

                            ルート ルートボーイ202型用コーナーキャスター(75パイ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました