(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

 ブロックパッククレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブロックパッククレート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,570円
税込単価
2,827円

【商品仕様】・500mlブリックパック飲料を運ぶのに使用可能なクレートです。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

型番

201500YE00-Y 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形高さ(mm)
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
仕様
質量(g)
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

201500YE00-Y

14.5
130
380×312×110
浅型
950
500mlブロックパック×15個用

5個

2,570( 2,827円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・500mlブリックパック飲料を運ぶのに使用可能なクレートです。
・3ツ組にして収納・運搬することが可能です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブロックパッククレートの型番201500YE00-Yのページです。
型番201500YE00-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

 ブロックパッククレート

ブロックパッククレート

    サンコー ミルククレートKー50 オレンジ

    サンコー ミルククレートKー50 オレンジ

      サンコー ミルククレート500 オレンジ

      サンコー ミルククレート500 オレンジ

        サンコー 孵化盆 灰

        サンコー 孵化盆 灰

          サンテナーB(42~46.6L)

          サンテナーB(42~46.6L)

            ヨーグルトクレート

            ヨーグルトクレート

              ミルククレートM

              ミルククレートM

                ミルククレートI

                ミルククレートI

                  メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                  通常価格 2,570円 3,580円 4,320円 24,066円 3,164円 2,230円 2,950円 1,934円
                  通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                  商品タイプ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ
                  材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                  その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他
                  外形間口(mm) 418 490 415 1640 - - - -
                  外形奥行(mm) 350 367 333 500 - - - -

                  ブロックパッククレートのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました