(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トロ函 B型 (PE)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:202757YE00-Y
トロ函 B型 (PE) トロハコ Bガタ (PE)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,950円
税込単価
5,445円

【特長】・滑らかな面で構成されたものがトロ函です。・洗浄性に優れています。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 火気厳禁

型番

202757YE00-Y 解除

Loading...

商品情報を表示

202757YE00-Y の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
容量(l)
質量(g)
トラスココード
有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
メーカー商品名
メーカー品番
内寸(mm)
圧縮荷重
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

202757YE00-Y

636
398
140
27.6
1720.000
217-4844
562×342×121
イエロー
トロ函B-4
202757
589×366×132
19.6kN(2000kgf)
底面形状:斜格子リブ、水抜き孔有

1個

4,950( 5,445円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑らかな面で構成されたものがトロ函です。
・洗浄性に優れています。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トロ函 B型 (PE)の型番202757YE00-Yのページです。
型番202757YE00-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トロ函 B型 (PE)

トロ函 B型 (PE)

    トロ箱F-15 青

    トロ箱F-15 青

      リス トロ箱No.70持手付 穴無 青

      リス トロ箱No.70持手付 穴無 青

        浅型角槽

        浅型角槽

          タフブネ

          タフブネ

            リス トロ箱No.80 青

            リス トロ箱No.80 青

              リス トロ箱No.30持手付 青

              リス トロ箱No.30持手付 青

                トロ箱No.220 青

                トロ箱No.220 青

                  トロ箱No.140 青

                  トロ箱No.140 青

                    ポリエチレンタンク角型槽 KHシリーズ

                    ポリエチレンタンク角型槽 KHシリーズ

                      リス トロ箱No.30持手付 ナチュラル

                      リス トロ箱No.30持手付 ナチュラル

                        RX型角槽(ポリエチレン製)

                        RX型角槽(ポリエチレン製)

                          角型容器 ポリエチレン製 RP-1000L

                          角型容器 ポリエチレン製 RP-1000L

                            メーカー 三甲 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 ダイライト 三甲 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 カイスイマレン 岐阜プラスチック工業 ダイライト ダイライト
                            通常価格 4,950円 2,450円 9,630円 18,717円 6,760円 8,447円 3,631円 20,197円 15,748円 12,692円 3,631円 24,835円 171,386円
                            通常出荷日 8日目   7日目   4日目   4日目   8日目   7日目   7日目   7日目   7日目   4日目   7日目   8日目   4日目  
                            材質 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) -

                            トロ函 B型 (PE)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            202701BL00-B
                            202702BL00-B
                            202757BL00-B
                            203401BL00-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            容量
                            (l)
                            質量(g) トラスココード 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ メーカー商品名 メーカー品番 内寸
                            (mm)
                            圧縮荷重 仕様

                            5,200円

                            ( 5,720円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            635393137261590.000217-5069575×350×116ライトブルートロ函B-2202701585×360×12627.0kN(2750kgf)底面形状:格子リブ

                            5,200円

                            ( 5,720円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            63539313726.21680217-5132575×353×116ライトブルートロ函B-1202702585×363×12626.5kN(2700kgf)底面形状:格子リブ

                            4,950円

                            ( 5,445円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            63639814027.61720.000217-5072562×342×121ライトブルートロ函B-4202757589×366×13219.6kN(2000kgf)底面形状:斜格子リブ、水抜き孔有

                            6,760円

                            ( 7,436円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            635390175332280.000217-4830575×350×148ライトブルートロ函B-3203401585×360×16048.0kN(4900kgf)底面形状:格子リブ、水抜き孔有

                            角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました