(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

川西 ビニール使いきり手袋 100枚入 (S)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

川西 ビニール使いきり手袋 100枚入 (S)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,042円
税込単価
2,246円

【特長】・粉なし(パウダーフリー)加工を施し、手にピッタリフィットする超極薄仕...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • サイズ:
    S
  • 色:
    クリア
  • JANコード:
    4906554116357
  • トラスココード:
    854-9029
  • 厚さ(mm):
    0.06
  • 手のひら周り(cm):
    17
  • 全長(cm):
    23.5
  • 中指長さ(cm):
    7.5
  • 質量(g):
    450
  • 材質1:
    ポリ塩化ビニール(PVC)

Loading...

製品特長・仕様

川西 ビニール使いきり手袋 100枚入 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2026-S

1個

2,042( 2,246円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉なし(パウダーフリー)加工を施し、手にピッタリフィットする超極薄仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
・天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化にしにくい手袋です。
・便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
【用途】
・介護・衛生作業
・掃除・メンテナンス作業
【商品仕様】
・色:クリア
・サイズ:S
・厚さ(mm):0.06
・全長×手のひら周り×中指長さ(cm):23.5×17×7.5
・JANコード:4906554116357
・トラスココード:854-9029
・質量:450g
【材質/仕上】
・ポリ塩化ビニール(PVC)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

川西 ビニール使いきり手袋 100枚入 (S)の型番2026-Sのページです。
型番2026-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

川西 ビニール使いきり手袋 100枚入 (S)

川西 ビニール使いきり手袋 100枚入 (S)

    ビニール使いきり手袋 粉なし (100枚入)

    ビニール使いきり手袋 粉なし (100枚入)

      メーカー 川西工業 川西工業
      通常価格 2,042円 1,231円
      通常出荷日 7日目   1日目  
      使用用途 使い捨て -
      商品タイプ 塩化ビニール -
      サイズ S -
      クリア クリア
      JANコード 4906554116357 -

      川西 ビニール使いきり手袋 100枚入 (S)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました