(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

川西 ビニール使いきり手袋 100枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

川西 ビニール使いきり手袋 100枚入

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,328円 876円
税込単価
2,561円 964円

【特長】・粉なし(パウダーフリー)加工を施し、手にピッタリフィットする超極薄仕...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • サイズ:
    L
  • 色:
    クリア
  • JANコード:
    4906554116371
  • トラスココード:
    854-9027
  • 厚さ(mm):
    0.06
  • 手のひら周り(cm):
    21
  • 全長(cm):
    24
  • 中指長さ(cm):
    8.5
  • 質量(g):
    540
  • 材質1:
    ポリ塩化ビニール(PVC)

Loading...

製品特長・仕様

川西 ビニール使いきり手袋 100枚入 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2026-L

20個

2,328円

876

( 964円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉なし(パウダーフリー)加工を施し、手にピッタリフィットする超極薄仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
・天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化にしにくい手袋です。
・便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
【用途】
・介護・衛生作業
・掃除・メンテナンス作業
【商品仕様】
・色:クリア
・サイズ:L
・厚さ(mm):0.06
・全長×手のひら周り×中指長さ(cm):24×21×8.5
・JANコード:4906554116371
・トラスココード:854-9027
・質量:540g
【材質/仕上】
・ポリ塩化ビニール(PVC)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

川西 ビニール使いきり手袋 100枚入の型番2026-Lのページです。
型番2026-Lに関する仕様情報を記載しております。

川西 ビニール使いきり手袋 100枚入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました