(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

川西 調理用ビニール使いきり手袋 粉なし 100枚入り Sサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

川西 調理用ビニール使いきり手袋 粉なし 100枚入り Sサイズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,567円
税込単価
1,724円

【特長】・食品加工にも使用できる、ビニール使いきり手袋です。【用途】・食品加工...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • サイズ:
    S
  • JANコード:
    4906554079041
  • トラスココード:
    854-9026
  • 厚さ(mm):
    0.08
  • 手のひら周り(cm):
    17
  • 全長(cm):
    24
  • 中指長さ(cm):
    7.3
  • 質量(g):
    504
  • 材質1:
    ポリ塩化ビニール(PVC)

Loading...

製品特長・仕様

川西 調理用ビニール使いきり手袋 粉なし 100枚入り Sサイズ 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2025-S

1個

1,567( 1,724円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品加工にも使用できる、ビニール使いきり手袋です。
【用途】
・食品加工・清掃・介護
【商品仕様】
・全長(cm)24
・手のひら周り(cm)17
・中指長さ(cm)7.3
・厚み:0.08mm
・JANコード:4906554079041
・トラスココード:854-9026
・質量:504g
【材質/仕上】
・ポリ塩化ビニール(PVC)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

川西 調理用ビニール使いきり手袋 粉なし 100枚入り Sサイズの型番2025-Sのページです。
型番2025-Sに関する仕様情報を記載しております。

川西 調理用ビニール使いきり手袋 粉なし 100枚入り Sサイズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました