(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IR 1/2インチ アングルインパクトレンチ(12.7mm角)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2115QTIMAX
IR 1/2インチ アングルインパクトレンチ(12.7mm角) エアインパクトレンチ

通常単価(税別)
72,003円
税込単価
79,203円

【特長】・薄型アングルインパクトはインパクトのパワーと狭い場所で使えるラチェッ...

詳細情報を確認する

型番

2115QTIMAX 解除

Loading...

 
カタログを表示

2115QTIMAX の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大締付トルク(N・m)
ソケット差込角(mm)
能力ボルト径(mmφ)
無負荷回転数(rpm)
使用空気圧力(MPa)
ホース取付口
空気消費量(m³/min)
タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(mm)
使用エアホース内径(mm)
特長
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2115QTIMAX

407
9.5
16
15000
0.62
NPT1/4
0.113
通常
-
446-0359
1130.0
151
-
ツインハンマーの新型機種です。ボディーにチタンハンマーケースを採用し、低騒音、エア低消費、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。超極少ボディが狭い空間での作業効率を上げ、軽さが作業者への負担を軽減します。
自動車関係など一般産業用に。

1個

72,003( 79,203円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型アングルインパクトはインパクトのパワーと狭い場所で使えるラチェットの便利さを兼ね備えてます。
・最大トルクは通常のラチェットの倍以上の出力です。
・約50mmのヘッドの高さとリアクションレスなトルクにより、安全に狭い場所での作業を実現しました。
【用途】
・自動車関係、農機の爪交換など一般産業用に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IR 1/2インチ アングルインパクトレンチ(12.7mm角)の型番2115QTIMAXのページです。
型番2115QTIMAXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IR 1/2インチ アングルインパクトレンチ(12.7mm角)

IR 1/2インチ アングルインパクトレンチ(12.7mm角)

    瓜生 オ-プンエンドレンチ

    瓜生 オ-プンエンドレンチ

      インパクトレンチ YW-19C

      インパクトレンチ YW-19C

        エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S70WK

        エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S70WK

          エアーインパクトレンチ GT-C1400 シングルハンマー

          エアーインパクトレンチ GT-C1400 シングルハンマー

            インパクトレンチ(超軽量~大型)

            インパクトレンチ(超軽量~大型)

              超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VL

              超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VL

                エアー ラチェット インパクト

                エアー ラチェット インパクト

                  エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S65W

                  エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S65W

                    メーカー IR(インガソール・ランド) 瓜生製作 ヨコタ工業 ベッセル ベッセル 空研 ベッセル 空研 ベッセル
                    通常価格 55,171円 164,171円 83,333円 37,861円 86,592円 36,215円 106,482円 24,570円 52,477円
                    通常出荷日 1日目   5日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                    ハンマータイプ ツインハンマー - - ダブル シングル - Vハンマー - ダブル
                    排気 下方 - 前方 - - - 上方 後方 -

                    IR 1/2インチ アングルインパクトレンチ(12.7mm角)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    2125QTIMAX-AP
                    2135QTIMAX-AP
                    2235QTIMAX
                    2235QTIMAX-2
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    最大締付トルク
                    (N・m)
                    ソケット差込角
                    (mm)
                    能力ボルト径
                    (mmφ)
                    無負荷回転数
                    (rpm)
                    使用空気圧力
                    (MPa)
                    ホース取付口 空気消費量
                    (m³/min)
                    タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 全長(mm) 使用エアホース内径(mm) 特長 用途

                    55,171円

                    ( 60,688円 )
                    1個 -

                    1日目

                    45012.716150000.62NPT1/40.113--160-63861140.015510--

                    79,632円

                    ( 87,595円 )
                    1個 -

                    1日目

                    105412.72298000.62NPT1/40.142通常0663023100883756-32131830.0187-ツインハンマーの新型機種です。ボディーにチタンハンマーケースを採用し、低騒音、エア低消費、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。超極少ボディが狭い空間での作業効率を上げ、軽さが作業者への負担を軽減します。自動車関係など一般産業用に。

                    85,979円

                    ( 94,577円 )
                    1個 -

                    1日目

                    122012.72485000.62NPT1/40.113通常0663023119991756-32212100.0193-ツインハンマーの新型機種です。ボディーにチタンハンマーケースを採用し、低騒音、エア低消費、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。超極少ボディが狭い空間での作業効率を上げ、軽さが作業者への負担を軽減します。自動車関係など一般産業用に。

                    91,342円

                    ( 100,476円 )
                    1個 -

                    1日目

                    122012.72485000.62NPT1/40.113通常0663023120010756-32302300.0244-ツインハンマーの新型機種です。ボディーにチタンハンマーケースを採用し、低騒音、エア低消費、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。超極少ボディが狭い空間での作業効率を上げ、軽さが作業者への負担を軽減します。自動車関係など一般産業用に。

                    インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました