(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MW-BK8 ブラックエイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MW-BK8 ブラックエイト【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,266円
税込単価
1,393円

【特長】・汚れが目立ちにくいブラックです。・シノ糸を使用しており、厚みがあるた...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    4956668059958
  • トラスココード:
    836-5115
  • 質量(g):
    540.000
  • 材質1:
    ポリエステル
  • 材質2:
    アクリル
  • 材質3:
    その他
  • 厚さ(mm):
    3
  • 手のひら周り(cm):
    20
  • 全長(cm):
    22.0
  • 中指長さ(cm):
    8
  • ゲージ数:
    8
  • リストカラー:
    レッド

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

202552

1パック

12個入り

1,266( 1,393円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れが目立ちにくいブラックです。
・シノ糸を使用しており、厚みがあるため、保護性にすぐれています。
【用途】
・一般作業用。
・建築土木、屋内作業用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MW-BK8 ブラックエイトの型番202552のページです。
型番202552に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MW-BK8 ブラックエイト

MW-BK8 ブラックエイト

    エコ極軍手

    エコ極軍手

      #600 キングA

      #600 キングA

        #600 国産軍手日本一

        #600 国産軍手日本一

          特紡軍手 #TKB-600

          特紡軍手 #TKB-600

            シノ軍手 3本編み

            シノ軍手 3本編み

              軍手 日本一 婦人用

              軍手 日本一 婦人用

                日本一軍手

                日本一軍手

                  女性用軍手

                  女性用軍手

                    綿混軍手 職印

                    綿混軍手 職印

                      ハイパーレスキューアラミド

                      ハイパーレスキューアラミド

                        シノ軍手 2本編み Sサイズ

                        シノ軍手 2本編み Sサイズ

                          ガッツ軍手

                          ガッツ軍手

                            メーカー ミタニ ミタニ ミタニ ミタニ ミタニ ミタニ 丸和ケミカル アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) ミタニ 福徳産業 ミタニ アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 1,266円 862円 792円 927円 502円 903円 456円 570円 900円 937円 827円 903円 1,160円
                            通常出荷日 1日目   2日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目   4日目   1日目   4日目  
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー - M フリー フリー フリー - S フリー
                            ブラック ホワイト - - - 生成 - -
                            JANコード 4956668059958 4956668064419 4956668859190 4956668510336 4525157111233 - - - - 4956668055257 - 4956668054496 -
                            トラスココード 836-5115 828-3950 854-8255 836-5109 854-8257 - - - - 387-7825 - 836-5110 -
                            質量(g) 540.000 600.000 600.000 600.000 600.000 - - - - 720 - 500 -

                            MW-BK8 ブラックエイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました