(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シノ軍手 3本編み

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シノ軍手 3本編み【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
903円
税込価格
993円

【特長】・シノ糸を使用しており、柔らかくフィット感があり耐久性に優れています。...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 材質1:
    ポリエステル
  • 材質2:
    アクリル
  • 材質3:
    その他
  • 厚さ(mm):
    3
  • ゲージ数:
    8

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
リストカラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
4956668054502
836-5111
600.000
19
22.0
8
エンジ

1パック

12個入り

903( 993円 )

1日目

L
4956668054519
836-5112
650.000
20
24.0
8.5
ブルー

1パック

12個入り

903( 993円 )

1日目

LL
4956668054526
836-5113
700.000
20.5
25.0
9.0
ブラック

1パック

12個入り

903( 993円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シノ糸を使用しており、柔らかくフィット感があり耐久性に優れています。
・M、L、LLの3サイズを展開しています。
【用途】
・一般作業用。
・建築土木、屋内作業用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シノ軍手 3本編み

シノ軍手 3本編み

    #600 キングA

    #600 キングA

      エコ極軍手

      エコ極軍手

        軍手極上いのしし (12双入)

        軍手極上いのしし (12双入)

          シノ軍手 2本編み Sサイズ

          シノ軍手 2本編み Sサイズ

            #600 国産軍手日本一

            #600 国産軍手日本一

              福徳 綿どころ薄手純綿手袋 M 12双組

              福徳 綿どころ薄手純綿手袋 M 12双組

                福徳 綿どころ薄手純綿手袋 L 12双組

                福徳 綿どころ薄手純綿手袋 L 12双組

                  特紡軍手 #TKB-600

                  特紡軍手 #TKB-600

                    純綿軍手 目付

                    純綿軍手 目付

                      TRUSCO 純綿軍手 240双まとめ売り 目付750g

                      TRUSCO 純綿軍手 240双まとめ売り 目付750g

                        細編混紡3.5本編

                        細編混紡3.5本編

                          エコ龍軍手(12双入)

                          エコ龍軍手(12双入)

                            メーカー ミタニ ミタニ ミタニ 福徳産業 ミタニ ミタニ 福徳産業 福徳産業 ミタニ トラスコ中山 トラスコ中山 福徳産業 福徳産業
                            通常価格 903円 792円 862円 1,359円 903円 927円 2,311円 2,166円 502円 110円 20,404円 1,560円 1,647円
                            通常出荷日 1日目   4日目   2日目   2日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            ホワイト - - - - - - -
                            材質1 ポリエステル ポリエステル・アクリル・その他 ポリエステル・アクリル・その他 - ポリエステル ポリエステル - - ポリエステル・綿・その他 - - - -
                            材質2 アクリル - - - アクリル アクリル - - - - - - -
                            材質3 その他 - - - その他 その他 - - - - - - -
                            厚さ(mm) 3 130 4 - 3 3 - - 2 - - - -

                            シノ軍手 3本編みのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました