(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンペールK#21本体/フタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:202253GL00-GY
サンペールK#21本体/フタ サンコー サンペールK#21ホンタイ グレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,488円
税込単価
2,737円

【特長】・感染性廃棄物処理容器です・水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。

型番

202253GL00-GY 解除

Loading...

商品情報を表示

202253GL00-GY の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
詳細容量(L)
質量(g)
外形寸法間口×奥行×高さ(mm)
有効内寸間口×奥行×高さ(mm)
適合本体
詳細タイプ
詳細材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

202253GL00-GY

21~
21.1
グレー
800
397×297×297
322×237×262
-
本体
ポリプロピレン(PP)

5個

2,488( 2,737円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・感染性廃棄物処理容器です
・水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です
・焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンペールK#21本体/フタの型番202253GL00-GYのページです。
型番202253GL00-GYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンペールK#21本体/フタ

サンペールK#21本体/フタ

    サンコー サンペールK#45T 白

    サンコー サンペールK#45T 白

      サンコー サンペールK#70本体 白

      サンコー サンペールK#70本体 白

        サンコー サンペールK#30 白

        サンコー サンペールK#30 白

          サンペールK#50 本体/フタ2型

          サンペールK#50 本体/フタ2型

            サンペールK#20T本体 白

            サンペールK#20T本体 白

              サンコー サンペールK#50S 白

              サンコー サンペールK#50S 白

                サンペールK#40 本体/フタ

                サンペールK#40 本体/フタ

                  サンコー サンペールK#20S 白

                  サンコー サンペールK#20S 白

                    スギコ 大型深型角キッチンポット

                    スギコ 大型深型角キッチンポット

                      ステンレス角タンク

                      ステンレス角タンク

                        18-8 目盛付浅型角キッチンポット(フタ付)

                        18-8 目盛付浅型角キッチンポット(フタ付)

                          メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 SUGICO トラスコ中山 SUGICO
                          通常価格 1,629円 4,170円 5,107円 2,678円 1,321円 2,047円 5,350円 3,375円 1,948円 125,975円 2,757円 1,443円
                          通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   8日目   8日目   2日目   8日目   4日目   1日目~   7日目  
                          材質 プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック - - -

                          サンペールK#21本体/フタのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          202253WH00-W
                          701056GL00-GY
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          容量(L) 詳細容量
                          (L)
                          質量(g) 外形寸法間口×奥行×高さ
                          (mm)
                          有効内寸間口×奥行×高さ
                          (mm)
                          適合本体 詳細タイプ 詳細材質

                          2,488円

                          ( 2,737円 )
                          5個 あり

                          8日目

                          21~21.1800397×297×297322×237×262-本体ポリプロピレン(PP)

                          1,629円

                          ( 1,792円 )
                          5個 あり

                          8日目

                          --グレー270378×293×24-サンペールK#21専用フタポリエチレン(PE)

                          ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました