(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大610×710

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大610×710

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,970円
税込単価
7,667円

【特長】・省スペースタイプ、コンテナ台車の定番商品です。・連結バーの長さを替え...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナ台車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    4571114980213
  • トラスココード:
    128-4523
  • 質量(g):
    5300.0
  • 材質1:
    キャスター金具:スチール
  • 材質2:
    車輪:ナイロン
  • 材質3:
    コーナー:スチール
  • 材質4:
    連結バー:スチール

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

202-10

1個

6,970( 7,667円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・省スペースタイプ、コンテナ台車の定番商品です。
・連結バーの長さを替えることにより、お好みのコンテナ台車の寸法に変更できます。
【商品仕様】
・スチール製伸縮キャリーナイロンキャスター自在4個(φ75mm)
・JANコード:4571114980213
・トラスココード:128-4523
・質量:5.3kg
【材質/仕上】
・キャスター金具:スチール
・車輪:ナイロン
・コーナー:スチール
・連結バー:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大610×710の型番202-10のページです。
型番202-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大610×710

ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大610×710

    ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大410×410

    ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大410×410

      ルート コンテナ台車 ルートボーイ201型 最大570×670

      ルート コンテナ台車 ルートボーイ201型 最大570×670

        ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大510×810

        ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大510×810

          ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大510×510

          ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大510×510

            ルート コンテナ台車 ルートボーイ201型 最大570×570

            ルート コンテナ台車 ルートボーイ201型 最大570×570

              ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大610×610

              ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大610×610

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ201型 最大470×570

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ201型 最大470×570

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大530×930

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大530×930

                    ルート コンテナ台車 ルートボーイ201型 最大470×770

                    ルート コンテナ台車 ルートボーイ201型 最大470×770

                      ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型430~530×530~630

                      ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型430~530×530~630

                        ルート コンテナ台車 ルートボーイ201型 最大370×670

                        ルート コンテナ台車 ルートボーイ201型 最大370×670

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ301型 最大490×890

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ301型 最大490×890

                            メーカー ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業
                            通常価格 6,970円 6,410円 6,480円 6,970円 6,661円 6,177円 6,500円 7,332円 8,588円 6,480円 7,716円 7,332円 9,024円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 - コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 - スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            JANコード 4571114980213 4571114980121 4571114980107 4571114980190 4571114980169 4571114980091 4571114980206 4571114980060 4571114980633 4571114980084 4571114980725 4571114980046 4571114980510
                            トラスココード 128-4523 128-4868 128-4833 128-4555 128-4546 128-4861 128-4883 128-4515 128-4551 128-4826 128-4887 128-4579 128-4560

                            ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大610×710のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました