(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NEW-SL PS70 2号

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2020814
NEW-SL PS70 2号 NEW-SL PS70 2ゴウ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,372円
税込単価
7,009円

【特長】・フレッチング(微動腐食)対策に開発した製品です。・合成油をベースに、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐水性:
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • 色:
  • 材質1:
    主成分:合成油・リチウム石けん・固体潤滑剤

Loading...

商品情報を表示

2020814 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
容量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2020814

1178.000
808-2207
1

1個

6,372( 7,009円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレッチング(微動腐食)対策に開発した製品です。
・合成油をベースに、高荷重、耐水性・防錆性に優れたグリースです。
・低温性に優れます(-30℃~使用可能)。
【用途】
・耐フレッチング用グリースに。
・鉄道台車の連結器、芯皿、締結ボルトの長期潤滑、フレッチング防止
・自動車部品、弱電部品、自転車部品等の鋼-鋼部分の摩耗防止

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

NEW-SL PS70 2号の型番2020814のページです。
型番2020814に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NEW-SL PS70 2号

NEW-SL PS70 2号

    NEW-SL PM70 2号

    NEW-SL PM70 2号

      モービラックス EP 0・1・2

      モービラックス EP 0・1・2

        ウレアグリース

        ウレアグリース

          TRUSCO 耐熱有機モリブデン入りグリス

          TRUSCO 耐熱有機モリブデン入りグリス

            モリコート SH33 シリコーングリース

            モリコート SH33 シリコーングリース

              モリコート 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース

              モリコート 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース

                アルバニヤEPグリース

                アルバニヤEPグリース

                  モリSTS (耐熱・高荷重用)

                  モリSTS (耐熱・高荷重用)

                    420ml 極圧グリーススプレー

                    420ml 極圧グリーススプレー

                      OCE@N SG 2号

                      OCE@N SG 2号

                        シリコーングリーススプレー NX26

                        シリコーングリーススプレー NX26

                          信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

                          信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

                            メーカー ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ エクソンモービル アズワン トラスコ中山 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 昭和シェル石油 住鉱潤滑剤 エスコ ダイゾーニチモリ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 信越化学工業
                            通常価格 6,372円 2,800円 13,960円 1,000円 395円 4,655円 109,069円 15,948円 13,084円 990円 5,021円 1,940円 23,516円
                            通常出荷日 4日目~   8日目   19日目   1日目   1日目   1日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 8日目   2日目   5日目  
                            種類 - ジャバラ ジャバラ - - - スプレー - スプレー -
                            耐水性 - - - - × -
                            耐熱性 × - - - - × -
                            耐食性 × - - - - - - × × × - -
                            耐アルカリ性 × - - - - - - - × × × - -

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2020917
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量(g) トラスココード 容量(kg)

                            74,592円

                            ( 82,051円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            17600.0541-882816

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました