(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ばんじゅうA-M2(2S) クリーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:202014CL00-C
ばんじゅうA-M2(2S) クリーム バンジュウA-M2(2S) クリーム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,880円
税込単価
4,268円

【特長】・シンプルな形状のばんじゅうです・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    メッシュコンテナ
  • 材質(本体):
    ポリエチレン
  • 色:
    その他
  • 容量(L):
    20.4
  • 外径間口(mm):
    575
  • 外径奥行(mm):
    389
  • 外径高さ(mm):
    123
  • 内寸間口(mm):
    533
  • 内寸奥行(mm):
    347
  • 内寸高さ(mm):
    100
  • 色詳細:
    クリーム
  • 適用カード差し(別売):
    両短辺10、10-2型

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

型番

202014CL00-C 解除

Loading...

商品情報を表示

202014CL00-C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

202014CL00-C

1160
2S

1個

3,880( 4,268円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルな形状のばんじゅうです
・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ性に優れおり、食品搬送用に最適です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ばんじゅうA-M2(2S) クリームの型番202014CL00-Cのページです。
型番202014CL00-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ばんじゅうA-M2(2S) クリーム

ばんじゅうA-M2(2S) クリーム

    サンコー 中型ばんじゅう クリーム

    サンコー 中型ばんじゅう クリーム

      大型ばんじゅう

      大型ばんじゅう

        サンコー 特大ばんじゅうB クリーム

        サンコー 特大ばんじゅうB クリーム

          サンコー 大型ばんじゅうフタ クリーム

          サンコー 大型ばんじゅうフタ クリーム

            大型ばんじゅうA

            大型ばんじゅうA

              ばんじゅうP-S4 オレンジ

              ばんじゅうP-S4 オレンジ

                麺コンテナー

                麺コンテナー

                  メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                  通常価格 3,880円 2,660円 4,098円 5,684円 2,313円 4,872円 3,487円 2,374円
                  通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                  商品タイプ メッシュコンテナ - - - - - メッシュコンテナ -
                  材質(本体) ポリエチレン - - - - - ポリプロピレン -
                  その他 - - - - - オレンジ -
                  容量(L) 20.4 - - - - - 21 -
                  外径間口(mm) 575 - - - - - 683 -

                  ばんじゅうA-M2(2S) クリームのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  202004CL00-C
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  質量(g) 備考

                  3,880円

                  ( 4,268円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  12004S

                  メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました