(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PL警告ステッカー 50X50mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:202015
PL警告ステッカー 50X50mm【10個入り】 PLケイコクステッカー 50X50MM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,380円
税込単価
1,518円

【特長】・絵表示(記号)のみが表記された簡易タイプの製造物責任(PL)警告表示...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

202015 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

202015

4932134150688
815-1158

1パック

10個入り

1,380( 1,518円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・絵表示(記号)のみが表記された簡易タイプの製造物責任(PL)警告表示ラベルです。
【用途】
・製品における危険性や指示、警告の明示に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PL警告ステッカー 50X50mmの型番202015のページです。
型番202015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PL警告ステッカー 50X50mm

PL警告ステッカー 50X50mm

    PL警告ステッカー 50mm三角

    PL警告ステッカー 50mm三角

      PL警告ステッカー 25X25mm

      PL警告ステッカー 25X25mm

        PL警告ステッカー 100mm三角

        PL警告ステッカー 100mm三角

          PL警告ステッカー 100X100mm

          PL警告ステッカー 100X100mm

            PL警告ステッカー 50×100mm

            PL警告ステッカー 50×100mm

              PL警告ステッカー 35×70mm

              PL警告ステッカー 35×70mm

                電気設備関係ステッカー

                電気設備関係ステッカー

                  ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)

                  ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)

                    衛生ステッカー

                    衛生ステッカー

                      PL警告ステッカー 25mm三角

                      PL警告ステッカー 25mm三角

                        ステッカー

                        ステッカー

                          分別表示標識 エコユニボード

                          分別表示標識 エコユニボード

                            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 つくし工房 ユニット
                            通常価格 1,380円 1,380円 1,180円 2,100円 2,100円 2,100円 1,149円 730円 652円 1,940円 1,180円 137円 445円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目~   6日目   1日目   7日目   4日目~  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) - 掲示板(標準タイプ) - 掲示板(標準タイプ) - - - - 掲示板(標準タイプ) - 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ)
                            材質(本体) PET - PET - PET - - - - PVC - エンビステッカー エコユニボード
                            取付仕様 粘着シール - 粘着シール 粘着シール 粘着シール - 粘着シール - - 粘着シール 粘着シール - 穴4スミ
                            質量(g) 3.000 3.000 1 13 13 12.000 6 - - - 1 - -
                            材質2 粘着剤:アクリル系 - 粘着剤:アクリル系 - - - - - - - - - -

                            PL警告ステッカー 50X50mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            202013
                            202016
                            202017
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            1,380円

                            ( 1,518円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4932134150626815-1156

                            1,380円

                            ( 1,518円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            4932134150718815-1159

                            1,380円

                            ( 1,518円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            4932134150749815-1160

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました