(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大410×410

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大410×410

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,410円
税込単価
7,051円

【特長】・コンテナ台車(伸縮キャリー)の定番です。・台車と載せるコンテナがほぼ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナ台車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    4571114980121
  • トラスココード:
    128-4868
  • 質量(g):
    4300
  • 材質1:
    キャスター金具:スチール
  • 材質2:
    車輪:ナイロン
  • 材質3:
    コーナー:スチール
  • 材質4:
    連結バー:スチール

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

202-01

1個

6,410( 7,051円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンテナ台車(伸縮キャリー)の定番です。
・台車と載せるコンテナがほぼ同じ寸法で収まる省スペースタイプです。
・連結バーの長さを替えることにより、お好みのコンテナ台車の寸法に変更できます。
【用途】
・工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に。
【商品仕様】
・スチール製伸縮キャリーナイロンキャスター自在4個(φ75mm)
・JANコード:4571114980121
・トラスココード:128-4868
・質量:4.3kg
【材質/仕上】
・キャスター金具:スチール
・車輪:ナイロン
・コーナー:スチール
・連結バー:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大410×410の型番202-01のページです。
型番202-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大410×410

ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大410×410

    ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大510×810

    ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大510×810

      ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大610×710

      ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大610×710

        ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大510×510

        ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大510×510

          ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大610×610

          ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大610×610

            ルート コンテナ台車 ルートボーイ201型 最大570×570

            ルート コンテナ台車 ルートボーイ201型 最大570×570

              ルート コンテナ台車 ルートボーイ201型 最大570×670

              ルート コンテナ台車 ルートボーイ201型 最大570×670

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ201型 最大370×670

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ201型 最大370×670

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ201型 最大470×570

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ201型 最大470×570

                    ルート コンテナ台車 ルートボーイ201型 最大470×770

                    ルート コンテナ台車 ルートボーイ201型 最大470×770

                      ルート コンテナ台車 ルートボーイ202DG型(導電仕様) 最大510×710

                      ルート コンテナ台車 ルートボーイ202DG型(導電仕様) 最大510×710

                        ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型310~410×310~410

                        ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型310~410×310~410

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ202DG型(導電仕様) 最大610×710

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ202DG型(導電仕様) 最大610×710

                            メーカー ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業
                            通常価格 6,410円 6,970円 6,970円 6,661円 6,500円 6,177円 6,480円 7,332円 7,332円 6,480円 8,353円 8,127円 8,330円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 - コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 - コンテナ台車 -
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 - スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 - スチール製 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 -
                            JANコード 4571114980121 4571114980190 4571114980213 4571114980169 4571114980206 4571114980091 4571114980107 4571114980046 4571114980060 4571114980084 4571114980404 4571114980237 4571114980435
                            トラスココード 128-4868 128-4555 128-4523 128-4546 128-4883 128-4861 128-4833 128-4579 128-4515 128-4826 128-4823 128-4858 128-4541

                            ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大410×410のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました