(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PL警告ステッカー 50mm三角

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PL警告ステッカー 50mm三角【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,380円
税込単価
1,518円

【特長】・絵表示(記号)のみが表記された簡易タイプの製造物責任(PL)警告表示...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    3.000
  • 材質1:
    基材:PET●粘着剤:アクリル系
  • 横(mm):
    50
  • 厚さ(mm):
    0.09
  • 縦(mm):
    44
  • 仕様:
    粘着シール
  • 内容量:
    1組(10枚)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
202005

202005

感電注意マーク
4932134150381
815-1056
1組(10枚)

1パック

10個入り

1,380( 1,518円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・絵表示(記号)のみが表記された簡易タイプの製造物責任(PL)警告表示ラベルです。
【用途】
・製品における危険性や指示、警告の明示に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PL警告ステッカー 50mm三角の型番202005のページです。
型番202005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PL警告ステッカー 50mm三角

PL警告ステッカー 50mm三角

    PL警告ステッカー 100mm三角

    PL警告ステッカー 100mm三角

      PL警告ステッカー 25mm三角

      PL警告ステッカー 25mm三角

        蛍光ステッカー

        蛍光ステッカー

          ワイヤーマーカー

          ワイヤーマーカー

            ユニット 配管ステッカー 左方向表示 工業用水・小 35×75 10枚組

            ユニット 配管ステッカー 左方向表示 工業用水・小 35×75 10枚組

              規制標識 徐行SLOW アルミ 三角800mm

              規制標識 徐行SLOW アルミ 三角800mm

                ユニット ジョイント金具(A) 鉄(ユニクロメッキ仕上げ) 55×55mm

                ユニット ジョイント金具(A) 鉄(ユニクロメッキ仕上げ) 55×55mm

                  メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット パンドウイット ユニット トラスコ中山 ユニット
                  通常価格 1,380円 2,100円 1,180円 943円 4,789円 956円 13,608円 411円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   7日目~   1日目   1日目   6日目  
                  質量(g) 3.000 13 1 - - - - -
                  材質1 基材:PET●粘着剤:アクリル系 基材:PET/粘着剤:アクリル系 基材:PET/粘着剤:アクリル系 - - - - -
                  横(mm) 50 100 25 - - - - -
                  厚さ(mm) 0.09 0.09 0.09 - - - - -
                  縦(mm) 44 85 23 - - - - -

                  PL警告ステッカー 50mm三角のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  202001
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  表示内容 JANコード トラスココード 内容量

                  1,380円

                  ( 1,518円 )

                  10個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  注意(警告・危険)マーク4932134150268815-1052-

                  安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました