(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルート コンテナ台車 ルートボーイ201W型 470~570×690~790

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ルート コンテナ台車 ルートボーイ201W型 470~570×690~790

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,478円
税込単価
12,626円

【特長】・6輪タイプの伸縮キャリーです。・大型のコンテナや重量物用として、また...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナ台車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    4571114981692
  • トラスココード:
    128-4488
  • 質量(g):
    7050.0
  • 材質1:
    キャスター金具:スチール
  • 材質2:
    車輪:ナイロン
  • 材質3:
    コーナー:スチール
  • 材質4:
    連結バー:スチール

型番

201W-09 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

201W-09

1個

11,478( 12,626円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・6輪タイプの伸縮キャリーです。
・大型のコンテナや重量物用として、またはコンテナ2個載せ用として使用できます。
【用途】
・大型のコンテナや重量物用として、またはコンテナ2個載せ用として。
【商品仕様】
・スチール製伸縮キャリーナイロンキャスター自在4個・固定2個(φ75mm)
・JANコード:4571114981692
・トラスココード:128-4488
・質量:7.05kg
【材質/仕上】
・キャスター金具:スチール
・車輪:ナイロン
・コーナー:スチール
・連結バー:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ルート コンテナ台車 ルートボーイ201W型 470~570×690~790の型番201W-09のページです。
型番201W-09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルート コンテナ台車 ルートボーイ201W型 470~570×690~790

ルート コンテナ台車 ルートボーイ201W型 470~570×690~790

    ルート コンテナ台車 ルートボーイ201W型 370~470×690~790

    ルート コンテナ台車 ルートボーイ201W型 370~470×690~790

      ルート コンテナ台車 ルートボーイ201W型 470~570×590~690

      ルート コンテナ台車 ルートボーイ201W型 470~570×590~690

        ルート コンテナ台車 ルートボーイ201W型 370~470×590~690

        ルート コンテナ台車 ルートボーイ201W型 370~470×590~690

          ルート コンテナ台車 ルートボーイ201W型 290~390×590~690

          ルート コンテナ台車 ルートボーイ201W型 290~390×590~690

            ルート コンテナ台車 ルートボーイ201W型 570~670×890~990

            ルート コンテナ台車 ルートボーイ201W型 570~670×890~990

              ルート コンテナ台車 ルートボーイ201W型 370~470×490~590

              ルート コンテナ台車 ルートボーイ201W型 370~470×490~590

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ201W型 470~570×790~890

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ201W型 470~570×790~890

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ201W型 290~390×690~790

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ201W型 290~390×690~790

                    ルート コンテナ台車 ルートボーイ201W型 470~570×490~590

                    ルート コンテナ台車 ルートボーイ201W型 470~570×490~590

                      ルート コンテナ台車 ルートボーイ201W型 290~390×490~590

                      ルート コンテナ台車 ルートボーイ201W型 290~390×490~590

                        ルート コンテナ台車 ルートボーイ202W型330~430×730~830

                        ルート コンテナ台車 ルートボーイ202W型330~430×730~830

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ202W型510~610×530~630

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ202W型510~610×530~630

                            メーカー ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業
                            通常価格 11,478円 11,212円 11,212円 11,082円 10,787円 11,969円 10,986円 11,680円 10,986円 11,828円 10,624円 10,872円 10,872円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            JANコード 4571114981692 4571114981661 4571114981685 4571114981654 4571114981623 4571114981715 4571114981647 4571114981708 4571114981630 4571114981678 4571114981616 4571114981746 4571114981784
                            トラスココード 128-4488 128-4830 128-4580 128-4563 128-4538 128-4569 128-4836 128-4505 128-4508 128-4489 128-4559 128-4575 128-4817

                            ルート コンテナ台車 ルートボーイ201W型 470~570×690~790のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました