(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルート コンテナ台車ルートボーイ201G型最大370×570

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ルート コンテナ台車ルートボーイ201G型最大370×570

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,563円
税込単価
9,419円

【特長】・ゴム車輪仕様です。・枠内は10ミリピッチで寸法の調整が可能です。・製...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナ台車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    4571114981524
  • トラスココード:
    128-4877
  • 質量(g):
    4700.0
  • 材質1:
    キャスター金具:スチール
  • 材質2:
    車輪:ゴム
  • 材質3:
    コーナー:スチール
  • 材質4:
    連結バー:スチール

型番

201G-03 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

201G-03

1個

8,563( 9,419円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム車輪仕様です。
・枠内は10ミリピッチで寸法の調整が可能です。
・製品・商品の運搬、保管に適する安定性に優れたタイプです。
【用途】
・工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に。
【商品仕様】
・スチール製伸縮キャリーゴムキャスター自在4個(φ75mm)
・JANコード:4571114981524
・トラスココード:128-4877
・質量:4.7kg
【材質/仕上】
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム
・コーナー:スチール
・連結バー:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ルート コンテナ台車ルートボーイ201G型最大370×570の型番201G-03のページです。
型番201G-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルート コンテナ台車ルートボーイ201G型最大370×570

ルート コンテナ台車ルートボーイ201G型最大370×570

    ルート コンテナ台車ルートボーイ303W型630~730×750~850

    ルート コンテナ台車ルートボーイ303W型630~730×750~850

      ルート コンテナ台車ルートボーイ201G型最大570×770

      ルート コンテナ台車ルートボーイ201G型最大570×770

        ルート コンテナ台車ルートボーイ201G型最大570×670

        ルート コンテナ台車ルートボーイ201G型最大570×670

          ルート コンテナ台車ルートボーイ201G型最大570×570

          ルート コンテナ台車ルートボーイ201G型最大570×570

            ルート コンテナ台車ルートボーイ201G型最大470×770

            ルート コンテナ台車ルートボーイ201G型最大470×770

              ルート コンテナ台車ルートボーイ201G型最大470×670

              ルート コンテナ台車ルートボーイ201G型最大470×670

                ルート コンテナ台車ルートボーイ201G型最大470×570

                ルート コンテナ台車ルートボーイ201G型最大470×570

                  ルート コンテナ台車ルートボーイ201G型最大470×470

                  ルート コンテナ台車ルートボーイ201G型最大470×470

                    ルート コンテナ台車ルートボーイ201G型最大370×470

                    ルート コンテナ台車ルートボーイ201G型最大370×470

                      伸縮式樹脂台車

                      伸縮式樹脂台車

                        伸縮式樹脂台車(スタッキイング・連結仕様)

                        伸縮式樹脂台車(スタッキイング・連結仕様)

                          コンテナドーリー

                          コンテナドーリー

                            メーカー ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 サカエ サカエ ナンシン
                            通常価格 8,563円 15,039円 7,513円 6,814円 7,263円 8,853円 8,863円 8,725円 8,563円 6,890円 7,075円 7,359円 7,374円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製 樹脂製 スチール製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            JANコード 4571114981524 4571114982217 4571114981609 4571114981593 4571114981586 4571114981579 4571114981562 4571114981555 4571114981548 4571114981517 - - -
                            トラスココード 128-4877 128-4519 128-4512 128-4558 128-4839 128-4545 128-4856 128-4573 128-4484 128-4875 - - -

                            ルート コンテナ台車ルートボーイ201G型最大370×570のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました