(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピュアクレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:201922YE00-Y
ピュアクレート サンコー ピュアクレート12Pー2 キ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,410円
税込単価
3,751円

【特長】・ピュアパック搬送に適したクレートです・各所にラベル剥離面を設置してい...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

型番

201922YE00-Y 解除

Loading...

商品情報を表示

201922YE00-Y の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質(本体)
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
色詳細
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
材質詳細
仕様
オプション
質量(g)
用途
ネスティング高さ(mm)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

201922YE00-Y

ポリプロピレン(PP)
17.8
338
262
265
302×226×242
-
両短側面ラベル剥離用シボ面有、両長側面ラベル剥離用リブ面有
サンセパレーター6P
1120
1L紙パック×12本用、 500ml紙パック×20本用
-
12P-2

1個

3,410( 3,751円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピュアパック搬送に適したクレートです
・各所にラベル剥離面を設置しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピュアクレートの型番201922YE00-Yのページです。
型番201922YE00-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピュアクレート

ピュアクレート

    ミルククレートI

    ミルククレートI

       ブロックパッククレート

      ブロックパッククレート

        サンコー サンテナーB#80ー3 青

        サンコー サンテナーB#80ー3 青

          リス MB型メッシュコンテナー

          リス MB型メッシュコンテナー

            サンコー ミルククレート500 オレンジ

            サンコー ミルククレート500 オレンジ

              ミルククレートS

              ミルククレートS

                メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲
                通常価格 3,410円 1,934円 2,570円 4,824円 2,489円 4,320円 2,204円
                通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   2日目~   8日目   8日目  
                商品タイプ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ
                その他 その他 その他 ダークブルー その他 その他 その他

                ピュアクレートのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                201956YE00-Y
                202608YE00-Y
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                材質(本体) 容量
                (L)
                外形間口
                (mm)
                外形奥行
                (mm)
                外形高さ
                (mm)
                色詳細 有効内寸(間口×奥行×高さ)
                (mm)
                材質詳細 仕様 オプション 質量
                (g)
                用途 ネスティング高さ
                (mm)
                備考

                3,410円

                ( 3,751円 )
                1個 あり

                8日目

                その他18.7338267275303×230×252ポリエチレン(PE)-サンセパレーター6P12801L紙パック×12本用、 500ml紙パック×20本用-12P-3B

                3,840円

                ( 4,224円 )
                1個 あり

                8日目

                その他24340340270305×305×246ポリエチレン(PE)--14301L紙パック×16本用、500ml紙パック×24本用-16P-2

                ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました