(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

川西 ポリエチレン手袋外エンボスエコノミー クリア袋 100枚入り Lサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

川西 ポリエチレン手袋外エンボスエコノミー クリア袋 100枚入り Lサイズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
269円
税込単価
296円

【特長】・外エンボス加工で、すべりを防止します。【用途】・食品加工・清掃・介護...

詳細情報を確認する

型番

2018C-L 解除

Loading...

製品特長・仕様

川西 ポリエチレン手袋外エンボスエコノミー クリア袋 100枚入り Lサイズ 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2018C-L

1個

269( 296円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外エンボス加工で、すべりを防止します。
【用途】
・食品加工・清掃・介護
【商品仕様】
・全長(cm)27.5
・手のひら周り(cm)30
・中指長さ(cm)8.4
・厚み:0.023mm
・JANコード:4906554120507
・トラスココード:854-9012
・質量:170g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

川西 ポリエチレン手袋外エンボスエコノミー クリア袋 100枚入り Lサイズの型番2018C-Lのページです。
型番2018C-Lに関する仕様情報を記載しております。

川西 ポリエチレン手袋外エンボスエコノミー クリア袋 100枚入り Lサイズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました