(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

川西 ポリエチレン手袋カタエンボス ブルー 100枚入り Sサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

川西 ポリエチレン手袋カタエンボス ブルー 100枚入り Sサイズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
219円
税込単価
241円

【特長】・便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。【用途】・食品...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    手の平コート
  • サイズ:
    S
  • 色:
    ブルー
  • JANコード:
    4906554133644
  • トラスココード:
    854-9007
  • 厚さ(mm):
    0.018
  • 手のひら周り(cm):
    26
  • 全長(cm):
    28
  • 中指長さ(cm):
    7.5
  • 質量(g):
    126
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • エンボス加工:
    片エンボス
  • 食品衛生法:
    適合品
  • 粉(あり・なし):
    無し

型番

2016BL-S 解除

Loading...

製品特長・仕様

川西 ポリエチレン手袋カタエンボス ブルー 100枚入り Sサイズ 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2016BL-S

1個

219( 241円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
【用途】
・食品加工・清掃・介護
【商品仕様】
・色:ブルー
・サイズ:S
・全長(cm):28.0
・手のひら周り(cm):26.0
・中指長さ(cm):7.5
・厚さ(mm):0.018
・エンボス加工:カタエンボス
・食品衛生法:適合
・粉:無し
・食品衛生法適合
・片エンボス加工
・粉無
・JANコード:4906554133644
・トラスココード:854-9007
・質量:126g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

川西 ポリエチレン手袋カタエンボス ブルー 100枚入り Sサイズの型番2016BL-Sのページです。
型番2016BL-Sに関する仕様情報を記載しております。

川西 ポリエチレン手袋カタエンボス ブルー 100枚入り Sサイズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました