(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

川西 ポリエチレン手袋フィットタイプ外エンボス クリア 100枚入り Sサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

川西 ポリエチレン手袋フィットタイプ外エンボス クリア 100枚入り Sサイズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
463円
税込単価
509円

【特長】・指の部分に絞りが入っている為、手袋がずれにくく作業性がアップします。...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

川西 ポリエチレン手袋フィットタイプ外エンボス クリア 100枚入り Sサイズ 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2014-S

1個

463( 509円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・指の部分に絞りが入っている為、手袋がずれにくく作業性がアップします。
・外エンボス加工で、すべりを防止します。
【用途】
・食品加工・清掃・介護
【商品仕様】
・全長(cm)28
・手のひら周り(cm)24.6
・中指長さ(cm)7.3
・厚み:0.023mm
・JANコード:4906554112168
・トラスココード:854-8997
・質量:150g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

川西 ポリエチレン手袋フィットタイプ外エンボス クリア 100枚入り Sサイズの型番2014-Sのページです。
型番2014-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

川西 ポリエチレン手袋フィットタイプ外エンボス クリア 100枚入り Sサイズ

川西 ポリエチレン手袋フィットタイプ外エンボス クリア 100枚入り Sサイズ

    ショーワ ポリエチ手袋 内エンボス20枚入 Mサイズ

    ショーワ ポリエチ手袋 内エンボス20枚入 Mサイズ

      ナイスハンドポイ抗菌タイプ(内エンボス・20枚入)

      ナイスハンドポイ抗菌タイプ(内エンボス・20枚入)

        メーカー 川西工業 ショーワグローブ ショーワグローブ
        通常価格 463円 161円 340円
        通常出荷日 7日目   1日目   1日目  

        川西 ポリエチレン手袋フィットタイプ外エンボス クリア 100枚入り Sサイズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました