(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クレストマジック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クレストマジック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,184円
税込単価
2,402円

【特長】・なめらかな牛表革を使用しているので、耐久性とやわらかさに優れています...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    L
  • 色:
  • JANコード:
    4970181205463
  • トラスココード:
    813-6940
  • 質量(g):
    85.000
  • 材質1:
    牛表革
  • 手のひら周り(cm):
    22±1
  • 全長(cm):
    23±1
  • 中指長さ(cm):
    8.5±0.5
  • 厚さ(mm):

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2014-L

1個

2,184( 2,402円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・なめらかな牛表革を使用しているので、耐久性とやわらかさに優れています。
・手首はマジック付きなのでフィット感を調節できます。
【用途】
・配線工事
・溶接業
・建設
・自動車工業
・造船業
・鉄鋼業
・土木など

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クレストマジックの型番2014-Lのページです。
型番2014-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クレストマジック

クレストマジック

    ヤギ革レスキュー アテ付

    ヤギ革レスキュー アテ付

      クレスト

      クレスト

        豚革手袋ハイブリッド フレックス

        豚革手袋ハイブリッド フレックス

          牛本革手袋 トレーラー

          牛本革手袋 トレーラー

            床革手袋 (外ヌイトク)

            床革手袋 (外ヌイトク)

              人工皮革手袋 豚革当付

              人工皮革手袋 豚革当付

                豚本革手袋 3-234得ダネパック

                豚本革手袋 3-234得ダネパック

                  豚革 クレスト

                  豚革 クレスト

                    合成皮革手袋MPファイバー

                    合成皮革手袋MPファイバー

                      ポーキィー

                      ポーキィー

                        豚本革手袋 甲メリヤス EX-236

                        豚本革手袋 甲メリヤス EX-236

                          豚本革手袋 3-233得ダネパック

                          豚本革手袋 3-233得ダネパック

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) ユニワールド ホーケン アトム(安全・保護用品) ユニワールド 富士グローブ 東和コーポレーション(トワロン) ユニワールド ホーケン 富士グローブ 富士グローブ
                            通常価格 2,184円 3,708円 1,195円 762円 2,520円 460円 971円 1,994円 1,160円 984円 1,587円 682円 2,458円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   7日目   4日目   1日目   7日目   1日目   1日目   7日目   1日目~   7日目  
                            サイズ L - フリー - - フリー - L L - - - L
                            - - - - - - - - -
                            JANコード 4970181205463 - 4970181205432 - - 4970181205821 - - - - - - -
                            トラスココード 813-6940 - 813-6771 - - 857-1528 - - - - - - -
                            質量(g) 85.000 - 70 - - 20 - - - - - - -

                            クレストマジックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました