(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

川西 ポリエチエンボスロング ブルー 30枚入り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

川西 ポリエチエンボスロング ブルー 30枚入り

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
867円
税込単価
954円

【特長】・全長60cmなので、肘の上まで濡れずに作業が出来ます。・外エンボス加...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ロング
  • 色:
    ブルー
  • JANコード:
    4906554120743
  • トラスココード:
    854-8993
  • 厚さ(mm):
    0.04
  • 手のひら周り(cm):
    27
  • 全長(cm):
    60
  • 中指長さ(cm):
    8
  • 質量(g):
    310
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • エンボス加工:

Loading...

製品特長・仕様

川西 ポリエチエンボスロング ブルー 30枚入り 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2011BL

1個

867( 954円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長60cmなので、肘の上まで濡れずに作業が出来ます。
・外エンボス加工で、すべりを防止します。
【用途】
・食品加工・清掃
【商品仕様】
・全長(cm)60
・手のひら周り(cm)27
・中指長さ(cm)8
・厚み:0.04mm
・JANコード:4906554120743
・トラスココード:854-8993
・質量:310g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

川西 ポリエチエンボスロング ブルー 30枚入りの型番2011BLのページです。
型番2011BLに関する仕様情報を記載しております。

川西 ポリエチエンボスロング ブルー 30枚入りのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました