(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリアー広口ボトル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2013
クリアー広口ボトル クリアーヒロクチボトル

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
209円 186円
税込単価
230円 205円

【特長】・クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓を取りはずすわず...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    K-RESIN
  • 材質1:
    本体:KーRESIN
  • 材質2:
    フタ:ポリプロピレン(PP)
  • 中栓:
    なし
  • 耐熱温度:
    60℃

Loading...

 
カタログを表示

2013 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量範囲(ml)
容量詳細(ml)
JANコード
トラスココード
質量(g)
外径(mm)
口径(mm)
高さ(mm)
目盛間隔(ml)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2013

100~249
100
4560277211371
354-0341
25
48
Φ32
97
10

200個

209円

186

( 205円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓を取りはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
・FDA規格177・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。
・プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
【用途】
・液体の保管、分類に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリアー広口ボトルの型番2013のページです。
型番2013に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリアー広口ボトル

クリアー広口ボトル

    バイオハザード廃棄容器 5L

    バイオハザード廃棄容器 5L

      ステンレスヘルール式広口ボトル

      ステンレスヘルール式広口ボトル

        広口軟こう瓶

        広口軟こう瓶

          バイオハザード廃棄容器 20L

          バイオハザード廃棄容器 20L

            ボトル(広口/細口)

            ボトル(広口/細口)

              PFAボトル 広口(耐薬品性)

              PFAボトル 広口(耐薬品性)

                細口黒色瓶

                細口黒色瓶

                  TRUSCO プッシュディスペンサー 300ml

                  TRUSCO プッシュディスペンサー 300ml

                    PPボトル細口

                    PPボトル細口

                      ポリテナーコック付 20L広口

                      ポリテナーコック付 20L広口

                        スチロール容器3型

                        スチロール容器3型

                          スチロール容器2型

                          スチロール容器2型

                            メーカー サンプラテック TARSONS MONOVATE(旧:日東金属工業) 瑞穂化成工業 TARSONS 瑞穂化成工業 コクゴ 瑞穂化成工業 トラスコ中山 サンプラテック サンプラテック 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業
                            通常価格 209円 11,484円 59,760円 183円 18,400円 249円 7,300円 76円 788円 25,939円 4,830円 543円 230円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   7日目~   4日目   4日目   1日目   7日目   4日目   1日目   7日目   7日目   1日目   1日目  
                            本体材質 K-RESIN - ステンレス PE - PE PFA PE PE - - PS PS
                            材質1 本体:KーRESIN - - - - - - - - ポリプロピレン ポリエチレン●ポリプロピレン - -
                            材質2 フタ:ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -
                            中栓 なし - - - - - - - - - - - -
                            耐熱温度 60℃ - - - - - - - - - - - -

                            クリアー広口ボトルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2014
                            2015
                            2017
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量範囲
                            (ml)
                            容量詳細
                            (ml)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 外径(mm) 口径(mm) 高さ(mm) 目盛間隔(ml)

                            218円

                            ( 240円 )
                            100個 あり

                            2日目

                            250~4992504560277211388354-03592963Φ3312725

                            398円

                            ( 438円 )
                            100個 あり

                            4日目

                            500~9995004560277211395354-03675375Φ4316320

                            1,300円

                            ( 1,430円 )
                            30個 あり

                            2日目

                            2000~20004560277211418354-0383160121Φ74246100

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました