(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キクロン ファイン ダブルボディスポンジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キクロン ファイン ダブルボディスポンジ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
172円
税込単価
189円

【特長】・持ちやすい形状です。【用途】・ボディスポンジ。【商品仕様】・ボディス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タオル雑巾
  • 色:
    その他
  • サイズ(mm):
    85×55×138
  • トラスココード:
    146-1607
  • JANコード:
    4548404201051
  • 色詳細:
    ピンク
  • 材質1:
    不織布面:ナイロン(研磨材なし)
  • 材質2:
    スポンジ部分:ポリウレタン
  • 質量(g):
    10

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

201051

1個

172( 189円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ちやすい形状です。
【用途】
・ボディスポンジ。
【商品仕様】
・ボディスポンジ
・JANコード:4548404201051
・質量:10g
【材質/仕上】
・ポリウレタン
・不織布:ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キクロン ファイン ダブルボディスポンジの型番201051のページです。
型番201051に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キクロン ファイン ダブルボディスポンジ

キクロン ファイン ダブルボディスポンジ

    キクロン アワスター やわらかめ G

    キクロン アワスター やわらかめ G

      キクロン アワスター 超やわらかめ

      キクロン アワスター 超やわらかめ

        キクロン アワスター ふつう B

        キクロン アワスター ふつう B

          キクロン こども用アワスター あか

          キクロン こども用アワスター あか

            ミエローブ 竹糸くんスポーツタオル グレー

            ミエローブ 竹糸くんスポーツタオル グレー

              キクロン こども用アワスター あお

              キクロン こども用アワスター あお

                背負い日よけ サイズフリー

                背負い日よけ サイズフリー

                  白タオル

                  白タオル

                    キクロン あわあみ ボディタオル泡綿 もも

                    キクロン あわあみ ボディタオル泡綿 もも

                      メーカー キクロン キクロン キクロン キクロン キクロン 三重化学工業 キクロン ダイオ化成 ニシオ キクロン
                      通常価格 172円 611円 633円 611円 446円 574円 446円 1,615円 527円 555円
                      通常出荷日 5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   4日目  
                      商品タイプ タオル雑巾 タオル雑巾 タオル雑巾 タオル雑巾 タオル雑巾 - タオル雑巾 - タオル雑巾 タオル雑巾
                      その他 - - その他
                      サイズ(mm) 85×55×138 1000×280 1000×280 1000×280 800×280 - 800×280 - 340(縦)×860(横) 1000×240
                      トラスココード 146-1607 146-1566 146-0037 146-1601 146-1600 - 146-1603 - - 146-0061
                      JANコード 4548404201051 4548404201006 4548404200290 4548404200016 4548404201327 - 4548404201334 - - 4548404201150

                      キクロン ファイン ダブルボディスポンジのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      タオル・ぞうきんカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました