(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PL警告ステッカー 100X100mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:201016
PL警告ステッカー 100X100mm【10個入り】 PLケイコクステッカー 100X100MM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,100円
税込単価
2,310円

【特長】・絵表示(記号)のみが表記された簡易タイプの製造物責任(PL)警告表示...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

PL警告ステッカー 100X100mm【10個入り】  製品特長・仕様
商品情報を表示

201016 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

201016

4932134150701
815-1076
粘着剤:アクリル系

1パック

10個入り

2,100( 2,310円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・絵表示(記号)のみが表記された簡易タイプの製造物責任(PL)警告表示ラベルです。
【用途】
・製品における危険性や指示、警告の明示に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PL警告ステッカー 100X100mmの型番201016のページです。
型番201016に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PL警告ステッカー 100X100mm

PL警告ステッカー 100X100mm

    PL警告ステッカー 25X25mm

    PL警告ステッカー 25X25mm

      PL警告ステッカー 50X50mm

      PL警告ステッカー 50X50mm

        グリーンクロス マンガ標識 GMW-28 凍結注意

        グリーンクロス マンガ標識 GMW-28 凍結注意

          建築業協会統一標識

          建築業協会統一標識

            床貼リ用ステッカー 特殊合成ゴム

            床貼リ用ステッカー 特殊合成ゴム

              グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー4 もえるもの

              グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー4 もえるもの

                グリーンクロス マンガ標識 GMW-5 吊り荷の下は立入禁止

                グリーンクロス マンガ標識 GMW-5 吊り荷の下は立入禁止

                  グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー17 発泡スチロール

                  グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー17 発泡スチロール

                    グリーンクロス マンガ標識 GMW-3 関係者以外立入禁止

                    グリーンクロス マンガ標識 GMW-3 関係者以外立入禁止

                      メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 グリーンクロス ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
                      通常価格 2,100円 1,180円 1,380円 1,400円 850円 1,296円 949円 1,425円 1,156円 1,425円
                      通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   7日目   7日目   7日目   7日目  
                      商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - - 掲示板(標準タイプ) - - - -
                      材質(本体) PET PET PET - - 特殊合成ゴム - - - -
                      取付仕様 粘着シール 粘着シール 粘着シール - - 粘着シール - - - -
                      質量(g) 13 1 3.000 - - - - - - -

                      PL警告ステッカー 100X100mmのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      201013
                      201014
                      201015
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      JANコード トラスココード 材質2

                      2,100円

                      ( 2,310円 )

                      10個入り

                      1パック あり

                      1日目

                      4932134150619815-1073-

                      2,100円

                      ( 2,310円 )

                      10個入り

                      1パック あり

                      2日目

                      4932134150640815-1074粘着剤:アクリル系

                      2,100円

                      ( 2,310円 )

                      10個入り

                      1パック あり

                      2日目

                      4932134150671815-1075粘着剤:アクリル系

                      安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました