(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テープシール(10巻入り)20シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:20-100805
テープシール(10巻入り)20シリーズ【10個入り】 テープシール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,664円
税込単価
4,030円

【特長】・水、水蒸気、油、化学薬品(液体に 限る)配管用の継手用・ねじ継手部シ...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.1
  • 最高使用温度(℃):
    201~300
  • 最低使用温度(℃):
    -100~
  • 使用温度範囲:
    -100~260℃
  • 色:
  • 基材:
    ふっ素樹脂(PTFE)
  • 商品タイプ:
    非粘着テープ

型番

20-100805 解除

Loading...

 
カタログを表示

20-100805 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20-100805

8
5
4580030360016
783-8336
90

1パック

10個入り

3,664( 4,030円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水、水蒸気、油、化学薬品(液体に 限る)配管用の継手用
・ねじ継手部シール用のテープです
・JIS表示製品です
・ねじ込み、取り外しが容易で焼付けを起こしません
【用途】
・各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部のシール
【商品仕様】
・厚さ(mm):0.1
・色:白
・使用温度範囲:-100~260℃
・手で切断可能
【材質/仕上】
・ふっ素樹脂(PTFE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テープシール(10巻入り)20シリーズの型番20-100805のページです。
型番20-100805に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テープシール(10巻入り)20シリーズ

テープシール(10巻入り)20シリーズ

    テープシール(10巻入り)20Eシリーズ

    テープシール(10巻入り)20Eシリーズ

      TRUSCO シールテープ

      TRUSCO シールテープ

        13mm×5m シールテープ(10巻)

        13mm×5m シールテープ(10巻)

          No.95JIS ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)

          No.95JIS ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)

            シールテープ Tシリーズ

            シールテープ Tシリーズ

              TF シールテープ

              TF シールテープ

                東栄管機 シールテープ

                東栄管機 シールテープ

                  ナフロンシールテープ TOMBO No.9082/9082-BL

                  ナフロンシールテープ TOMBO No.9082/9082-BL

                    ふっ素樹脂粘着テープ ASF-110ER

                    ふっ素樹脂粘着テープ ASF-110ER

                      PTFEテープAFT

                      PTFEテープAFT

                        粘着テープ(ふっ素樹脂テープ)多用途向け 10m巻

                        粘着テープ(ふっ素樹脂テープ)多用途向け 10m巻

                          13mm シールテープ

                          13mm シールテープ

                            メーカー 日本バルカー 日本バルカー トラスコ中山 エスコ 日東電工 ケニス 東京硝子器械 東栄管機 ニチアス ケニス アズワン エスコ エスコ
                            通常価格 3,664円 2,650円 59円 1,887円 212円 271円 206円 122円 155円 1,552円 1,400円 2,000円 130円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目~   2日目   1日目~   1日目   4日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 - 0.1 0.1 0.1 - - - 0.1
                            最高使用温度(℃) 201~300 201~300 201~300 201~300 201~300 201~300 - 201~300 201~300 - - - 201~300
                            最低使用温度(℃) -100~ -100~ -100~ -100~ -100~ - - -100~ -100~ - - - -100~
                            使用温度範囲 -100~260℃ -100~260℃ - - - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - -

                            テープシール(10巻入り)20シリーズのレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 15件のレビュー
                            配管の組み付け
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/27
                            今までネジ部の狭い物をシールする際、幅の広い物を半分にして使用していましたが、8mmの物を購入 

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            細い配管のシール
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/30
                            径の細い継ぎ手のシールなどに使っています。割かないでもそのまま使える幅なので便利。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            継ぎ手のシール
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/04
                            経の小さい継ぎ手に使用するのに便利です。
                            バルカー以外の他社で販売してくれるとありがたいのですが

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ねじ込み継手のシールに
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/31
                            R1/4以下の配管だとこのくらいの幅のテープで十分ですね。縦に裂く必要がないので楽です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水管取付け
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/01
                            水管を取り付けるのにいつも使用している。10個入りなので頻繁に買う必要がないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            20-101310
                            20-101315
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            テープ長さ
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            5,307円

                            ( 5,838円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            13104580030360030783-8352210

                            8,161円

                            ( 8,977円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            13154580030360047783-8361320

                            シールテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました