(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キクロン アワスター やわらかめ G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キクロン アワスター やわらかめ G

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
611円
税込単価
672円

【特長】・驚きの泡立ちで、すすぎも簡単素早く乾きます。・肌ざわりやわらかめです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タオル雑巾
  • 色:
  • サイズ(mm):
    1000×280
  • 材質:
    ナイロン
  • トラスココード:
    146-1566
  • JANコード:
    4548404201006
  • 質量(g):
    38.000

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

201006

1個

611( 672円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・驚きの泡立ちで、すすぎも簡単素早く乾きます。
・肌ざわりやわらかめです。
【用途】
・ボディタオル。
【商品仕様】
・ナイロンボディタオル
・JANコード:4548404201006
・質量:38g
【材質/仕上】
・ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キクロン アワスター やわらかめ Gの型番201006のページです。
型番201006に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キクロン アワスター やわらかめ G

キクロン アワスター やわらかめ G

    キクロン アワスター 超やわらかめ

    キクロン アワスター 超やわらかめ

      キクロン アワスター ふつう B

      キクロン アワスター ふつう B

        キクロン ファイン ダブルボディスポンジ

        キクロン ファイン ダブルボディスポンジ

          キクロン こども用アワスター あお

          キクロン こども用アワスター あお

            キクロン こども用アワスター あか

            キクロン こども用アワスター あか

              背負い日よけ サイズフリー

              背負い日よけ サイズフリー

                ミエローブ 竹糸くんスポーツタオル グレー

                ミエローブ 竹糸くんスポーツタオル グレー

                  キクロン アワスターSP 超やわらかめ

                  キクロン アワスターSP 超やわらかめ

                    白タオル

                    白タオル

                      遮光ネット カーテンタイプ 2m×2m

                      遮光ネット カーテンタイプ 2m×2m

                        メーカー キクロン キクロン キクロン キクロン キクロン キクロン ダイオ化成 三重化学工業 キクロン ニシオ ダイオ化成
                        通常価格 611円 633円 611円 172円 446円 446円 1,615円 574円 600円 527円 1,030円
                        通常出荷日 4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   1日目   5日目   1日目   1日目  
                        商品タイプ タオル雑巾 タオル雑巾 タオル雑巾 タオル雑巾 タオル雑巾 タオル雑巾 - - タオル雑巾 タオル雑巾 -
                        その他 - - -
                        サイズ(mm) 1000×280 1000×280 1000×280 85×55×138 800×280 800×280 - - 1000×280 340(縦)×860(横) -
                        材質 ナイロン ナイロン 本体:ナイロン - 本体:ナイロン 本体:ナイロン - - 本体:ナイロン - -
                        トラスココード 146-1566 146-0037 146-1601 146-1607 146-1603 146-1600 - - 146-0068 - -

                        キクロン アワスター やわらかめ Gのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        タオル・ぞうきんカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました