(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

餅トレーN型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK702409
餅トレーN型 メッシュコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,682円
税込単価
9,550円

【特長】・落しフタのしようにより、軟化状態の餅を板状に形状を整え、段積み時に生...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

型番

SK702409 解除

Loading...

仕様

201002CL00-C【特長】
・落しフタのしようにより、軟化状態の餅を板状に形状を整え、段積み時に生じる隙間により冷気が行きわたり、餅の固化時間を短縮させることができます。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:586×386×77
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:586×386×77
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:530×325×55
・内容量(L):10.4
・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:530×325×55
・出荷単位(個):10
・底面、側面強度抜群
・質量:1660g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)
SK702409【特長】
・軟化状態の餅を板状に形状を整え、段積み時に生じる隙間により冷気が行きわたり、餅の固化時間を短縮させることができます。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:577×325×44
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:577×325×44
・板部寸法(mm):531×325×22
・出荷単位(個):10
・嵌合商品:餅トレーN型
・質量:950g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)
商品情報を表示

SK702409 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK702409

・軟化状態の餅を板状に形状を整え、段積み時に生じる隙間により冷気が行きわたり、餅の固化時間を短縮させることができます。
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:577×325×44・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:577×325×44・板部寸法(mm):531×325×22
・出荷単位(個):10・嵌合商品:餅トレーN型・質量:950g・ポリプロピレン(PP)・用落しフタ 青

1個

8,682( 9,550円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・落しフタのしようにより、軟化状態の餅を板状に形状を整え、段積み時に生じる隙間により冷気が行きわたり、餅の固化時間を短縮させることができます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

餅トレーN型の型番SK702409のページです。
型番SK702409に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

餅トレーN型

餅トレーN型

    クリスタルばんじゅう

    クリスタルばんじゅう

      ばんじゅうB

      ばんじゅうB

        サンコー ばんじゅうA(導電)黒

        サンコー ばんじゅうA(導電)黒

          サンコー ばんじゅうフタ(導電)黒

          サンコー ばんじゅうフタ(導電)黒

            朱塗ばんじゅう 黒・赤 201100/201202/201703シリーズ

            朱塗ばんじゅう 黒・赤 201100/201202/201703シリーズ

              ばんじゅうP-S1

              ばんじゅうP-S1

                大型ばんじゅう

                大型ばんじゅう

                  サンコー ばんじゅうH クリーム

                  サンコー ばんじゅうH クリーム

                    和洋菓子用コンテナ クリーム

                    和洋菓子用コンテナ クリーム

                      フィッシュコンテナー

                      フィッシュコンテナー

                        メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 積水テクノ成型 三甲
                        通常価格 7,713円 4,302円 3,630円 7,870円 3,980円 9,198円 3,979円 4,098円 4,585円 2,425円 3,980円
                        通常出荷日 8日目   8日目   8日目   4日目   1日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   8日目  

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        201002CL00-C
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        仕様1 仕様2 仕様3

                        7,713円

                        ( 8,484円 )
                        1個 あり

                        8日目

                        ・落しフタのしようにより、軟化状態の餅を板状に形状を整え、段積み時に生じる隙間により冷気が行きわたり、餅の固化時間を短縮させることができます。・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:586×386×77・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:586×386×77・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:530×325×55・内容量(L):10.4・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:530×325×55・出荷単位(個):10・底面、側面強度抜群・質量:1660g・ポリプロピレン(PP)・クリーム

                        メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました