(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PL警告ステッカー 100mm三角

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:201001
PL警告ステッカー 100mm三角【10個入り】 PLケイコクステッカー 100MMサンカク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,100円
税込単価
2,310円

【特長】・絵表示(記号)のみが表記された簡易タイプの製造物責任(PL)警告表示...

詳細情報を確認する

  • 取付仕様:
    粘着シール
  • 質量(g):
    13
  • 材質1:
    基材:PET/粘着剤:アクリル系
  • 横(mm):
    100
  • 厚さ(mm):
    0.09
  • 縦(mm):
    85
  • サイズ:
    一辺 100mm

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:600×450×1.2mm厚
  • 材質:エコユニボード(2.5mmφ穴4スミ)
 
商品情報を表示

201001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

201001

注意(警告・危険)マーク
4932134150251
815-1061

1パック

10個入り

2,100( 2,310円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・絵表示(記号)のみが表記された簡易タイプの製造物責任(PL)警告表示ラベルです
【用途】
・製品における危険性や指示、警告の明示に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PL警告ステッカー 100mm三角の型番201001のページです。
型番201001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PL警告ステッカー 100mm三角

PL警告ステッカー 100mm三角

    PL警告ステッカー 50mm三角

    PL警告ステッカー 50mm三角

      PL警告ステッカー 25mm三角

      PL警告ステッカー 25mm三角

        蛍光ステッカー

        蛍光ステッカー

          ワイヤーマーカー

          ワイヤーマーカー

            ユニット 放射能標識 運搬用(車両)・ゴムマグネット・250X250

            ユニット 放射能標識 運搬用(車両)・ゴムマグネット・250X250

              通リ芯表示板 アルファベット エコユニボード 300×300mm

              通リ芯表示板 アルファベット エコユニボード 300×300mm

                通リ芯表示板 アルファベット エコユニボード 450×450mm

                通リ芯表示板 アルファベット エコユニボード 450×450mm

                  ユニット ジョイント金具(A) 鉄(ユニクロメッキ仕上げ) 55×55mm

                  ユニット ジョイント金具(A) 鉄(ユニクロメッキ仕上げ) 55×55mm

                    ユニット 配管ステッカー 左方向表示 工業用水・小 35×75 10枚組

                    ユニット 配管ステッカー 左方向表示 工業用水・小 35×75 10枚組

                      メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット パンドウイット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                      通常価格 2,100円 1,380円 1,180円 943円 4,789円 2,202円 700円 1,330円 411円 956円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   7日目~   4日目   6日目   6日目   6日目   1日目  
                      取付仕様 粘着シール - 粘着シール - - - ビス止め、両面テープ止め ビス止め、両面テープ止め - -
                      質量(g) 13 3.000 1 - - - - - - -
                      材質1 基材:PET/粘着剤:アクリル系 基材:PET●粘着剤:アクリル系 基材:PET/粘着剤:アクリル系 - - - - - - -
                      横(mm) 100 50 25 - - - - - - -
                      厚さ(mm) 0.09 0.09 0.09 - - - - - - -

                      PL警告ステッカー 100mm三角のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      201005
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      表示内容 JANコード トラスココード

                      2,100円

                      ( 2,310円 )

                      10個入り

                      1パック あり

                      1日目

                      感電注意マーク4932134150374815-1065

                      安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました