(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイケー 台車用ストッパーユニット(固定キャスター交換タイプ) 130φ 200シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイケー 台車用ストッパーユニット(固定キャスター交換タイプ) 130φ 200シリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,863円
税込単価
16,349円

【特長】・ピン式のブレーキシステムにより完全ロックタイプです。・ワンペダル方式...

詳細情報を確認する

  • 本体/オプション:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    Φ130固定キャスターピン式足ふみオブションブレーキ
  • JANコード:
    4945702656208
  • トラスココード:
    126-4711
  • 質量(g):
    5200
  • 材質1:
    ブレーキ:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム

(i)ご注意

  • アイケーキャリー 400、SP、SUSタイプ、メッシュシリーズには対応しません。
  • 取付ボルトをしっかりと締めて台車に取り付けてください。
  • キャスター付きです。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

200KB

1個

14,863( 16,349円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピン式のブレーキシステムにより完全ロックタイプです。
・ワンペダル方式で操作性もとても軽い操作です。
・ブレーキ調整が不要です。
・自在キャスターをロックするタイプです。
・平台車にも装着可能です。
【用途】
・倉庫
・工場
【商品仕様】
・200φ固定キャスターピン式足ふみオブションブレーキ
・JANコード:4945702656208
・質量:5.2kg
【材質/仕上】
・ブレーキ:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

(i)ご注意

  • アイケーキャリー 400、SP、SUSタイプ、メッシュシリーズには対応しません。
  • 取付ボルトをしっかりと締めて台車に取り付けてください。
  • キャスター付きです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイケー 台車用ストッパーユニット(固定キャスター交換タイプ) 130φ 200シリーズの型番200KBのページです。
型番200KBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイケー 台車用ストッパーユニット(固定キャスター交換タイプ) 130φ 200シリーズ

アイケー 台車用ストッパーユニット(固定キャスター交換タイプ) 130φ 200シリーズ

    アイケー 台車用ストッパーユニット(固定キャスター交換タイプ) 130φ 5.2kg

    アイケー 台車用ストッパーユニット(固定キャスター交換タイプ) 130φ 5.2kg

      アイケー 台車用ストッパーユニット(固定キャスター交換タイプ) 100φ

      アイケー 台車用ストッパーユニット(固定キャスター交換タイプ) 100φ

        アイケー 台車用ストッパーユニット(固定キャスター交換タイプ) 10.2kg

        アイケー 台車用ストッパーユニット(固定キャスター交換タイプ) 10.2kg

          HARAX コン助 CN-65DU

          HARAX コン助 CN-65DU

            コン助 アルミ平型2輪車

            コン助 アルミ平型2輪車

              HARAX コン助 CNT-360SW

              HARAX コン助 CNT-360SW

                HARAX コン助 CN-65DS

                HARAX コン助 CN-65DS

                  HARAX コン助 CN-65DW

                  HARAX コン助 CN-65DW

                    台車用ゴムグリップ

                    台車用ゴムグリップ

                      運搬車用ストッパー/ブレーキ

                      運搬車用ストッパー/ブレーキ

                        HARAX コン助 CN-65DWS

                        HARAX コン助 CN-65DWS

                          軽量樹脂製運搬車 カルティオ 用オプション ストッパー

                          軽量樹脂製運搬車 カルティオ 用オプション ストッパー

                            メーカー 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス エスコ トラスコ中山 ハラックス トラスコ中山
                            通常価格 14,863円 14,680円 9,769円 21,033円 44,817円 32,501円 88,101円 30,144円 35,900円 500円 4,377円 39,699円 4,703円
                            通常出荷日 4日目   9日目   4日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目   1日目  
                            本体/オプション オプション - オプション オプション - - - - - オプション オプション - オプション
                            詳細タイプ Φ130固定キャスターピン式足ふみオブションブレーキ - Φ100固定キャスターピン式足ふみオブションブレーキ ピン式固定フットブレーキ - - - - - - - - -
                            JANコード 4945702656208 4945702656130 4945702656116 4945702656505 - - - - - - - - -
                            トラスココード 126-4711 126-4740 126-4728 126-4738 - - - - - - - - -
                            質量(g) 5200 5200 2800.0 10200.0 - - - - - - - - -

                            アイケー 台車用ストッパーユニット(固定キャスター交換タイプ) 130φ 200シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました