(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東和コーポ トワローブ天然ゴムあつ手 200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:200-G-M
東和コーポ トワローブ天然ゴムあつ手 200 トワローブテンネンゴムアツテ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
318円
税込単価
350円

【特長】・天然ゴムの特性を活かした引っ掻き、引き裂き、耐久性に優れた手袋です。...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    0.5
  • 全長(cm):
    35.0
  • 材質1:
    表:天然ゴム
  • 材質2:
    裏:綿(植毛)

型番

200-G-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

200-G-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

200-G-M

M
グリーン
4907026020141
857-1154
20.2
7.6
81.000
10

10個

318( 350円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴムの特性を活かした引っ掻き、引き裂き、耐久性に優れた手袋です。
・裏植毛付で、汗のベタつきを防ぎます。
【用途】
・農業、漁業、園芸、食品加工、水産加工。
【材質】
・表:天然ゴム
・裏:綿(植毛)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

東和コーポ トワローブ天然ゴムあつ手 200の型番200-G-Mのページです。
型番200-G-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東和コーポ トワローブ天然ゴムあつ手 200

東和コーポ トワローブ天然ゴムあつ手 200

    東和コーポ トワローブ天然ゴムあつ手 215

    東和コーポ トワローブ天然ゴムあつ手 215

      トワローブ天然ゴムあつ手ロング ピンク

      トワローブ天然ゴムあつ手ロング ピンク

        東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181-2L

        東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181-2L

          天然ゴム手袋 中厚手 #2005

          天然ゴム手袋 中厚手 #2005

            天然ゴム中厚手 ピンク,グリーン(厚み0.35mm)

            天然ゴム中厚手 ピンク,グリーン(厚み0.35mm)

              東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181 M/L

              東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181 M/L

                トワロングリップ

                トワロングリップ

                  天然ゴム手袋 ビューティー中厚手 裏なし

                  天然ゴム手袋 ビューティー中厚手 裏なし

                    天然ゴム手袋 ビューティー中厚手

                    天然ゴム手袋 ビューティー中厚手

                      天然ゴム手袋 ジョブスター 3双組

                      天然ゴム手袋 ジョブスター 3双組

                        天然ゴム手袋 ノーテ絞型

                        天然ゴム手袋 ノーテ絞型

                          ジョイハンドZERO 3双組

                          ジョイハンドZERO 3双組

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 川西工業 ダンロップ 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 318円 533円 533円 578円 119円 254円 442円 661円 228円 212円 1,402円 315円 1,405円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~  
                            厚さ(mm) 0.5 0.55 0.55 約1.2 - - 約1.2 - - - 約1.2 - 約1.2
                            全長(cm) 35.0 42.0 42.0 26 - - - 26 - - - - -
                            材質1 表:天然ゴム 表:天然ゴム 表:天然ゴム 表:天然ゴム - - 表:天然ゴム - - - - 天然ゴム 表:天然ゴム
                            材質2 裏:綿(植毛) 裏:綿(植毛) 裏:綿(植毛) 裏:メリヤス(綿100%) - - 裏:綿メリヤス - - - - 内面:クロリネーション加工 -

                            東和コーポ トワローブ天然ゴムあつ手 200のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            200-G-L
                            200-P-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            321円

                            ( 353円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            10Lグリーン4907026020165857-115322.68.491.000

                            318円

                            ( 350円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            10Mピンク4907026020042857-115520.27.681.000

                            天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました