(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保冷牛乳箱 白/青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

保冷牛乳箱 白/青

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,790円 ~ 6,229円
税込価格
6,369円 ~ 6,852円

【特長】・衛生的で、断熱材による保冷機能も備えています・断熱材として発泡PSを...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

200355WH/BL01【用途】
・200ml瓶×6本
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:253×211×198
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:253×211×198
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:188×120×152
・内容量(L):3.5
・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:188×120×152
・質量:1080g
200830WH/BL01【用途】
・200ml瓶×6本
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:285×214×240
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:285×214×240
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:190×130×175
・内容量(L):4.5
・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:190×130×175
・質量:1350g
201257WH/BL01【用途】
・200ml瓶×6本、720ml瓶×3本、755ml瓶×3本
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:287×214×326
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:287×214×326
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:190×130×255
・内容量(L):7.0
・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:190×130×255
・質量:1670g
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
・200ml瓶×6本・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:253×211×198・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:253×211×198
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:188×120×152・内容量(L):3.5・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:188×120×152・質量:1080g
・4型(セット)爪無【商品仕様】
・出荷単位(個):10
・外形寸法は本体、フタセット時・本体:ポリプロピレン(PP) 断熱材:発泡ポリスチレン(PS)

1個

5,990( 6,589円 )

8日目

・200ml瓶×6本・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:285×214×240・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:285×214×240
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:190×130×175・内容量(L):4.5・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:190×130×175・質量:1350g
・6型(セット)【商品仕様】
・出荷単位(個):10
・外形寸法は本体、フタセット時・本体:ポリプロピレン(PP) 断熱材:発泡ポリスチレン(PS)

1個

6,229( 6,852円 )

8日目

・200ml瓶×6本、720ml瓶×3本、755ml瓶×3本・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:287×214×326・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:287×214×326
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:190×130×255・内容量(L):7.0・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:190×130×255・質量:1670g
・5型(セット)【商品仕様】
・出荷単位(個):10
・外形寸法は本体、フタセット時・本体:ポリプロピレン(PP) 断熱材:発泡ポリスチレン(PS)

1個

5,790( 6,369円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・衛生的で、断熱材による保冷機能も備えています
・断熱材として発泡PSを内部にセットしており、牛乳の鮮度を維持できます
・フタには本体ロック用の突起を設置しています
・開口部前面を傾斜させ、牛乳瓶の出し入れを容易にしました
・フルオーバータイプのフタですので雨水侵入の心配はありません

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保冷牛乳箱 白/青

保冷牛乳箱 白/青

    530x368x197mm/ 27.6L コンテナ(2個)

    530x368x197mm/ 27.6L コンテナ(2個)

      ツールケース スーパーバスケット 専用仕切板

      ツールケース スーパーバスケット 専用仕切板

        TONBO フードコンテナーフタ

        TONBO フードコンテナーフタ

          TONBO フードコンテナー

          TONBO フードコンテナー

            サンコー 特大ばんじゅうB クリーム

            サンコー 特大ばんじゅうB クリーム

              ばんじゅうP-I ライトグレー

              ばんじゅうP-I ライトグレー

                大型ばんじゅう

                大型ばんじゅう

                  大型ばんじゅうA

                  大型ばんじゅうA

                    ばんじゅうP-S1

                    ばんじゅうP-S1

                      サンコー 油脂箱 クリーム

                      サンコー 油脂箱 クリーム

                        メーカー 三甲 エスコ リングスター 新輝合成 新輝合成 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                        通常価格 5,790円 4,664円 187円 443円 1,191円 5,684円 4,580円 4,098円 4,872円 3,979円 3,470円
                        通常出荷日 8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  

                        保冷牛乳箱 白/青のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました