(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TPボックス TP331B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK331B-GR
TPボックス TP331B ボックスガタコンテナ

通常単価(税別)
1,714円
税込単価
1,885円

【特長】・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。・底面にはT...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 容量(L):
    7.8
  • 外形間口(mm):
    335
  • 外形奥行(mm):
    335
  • 外形高さ(mm):
    103
  • 詳細タイプ:
    コンテナ本体
  • 質量(g):
    690
  • 有効内寸:奥行(mm):
    291
  • 有効内寸:間口(mm):
    291
  • 有効内寸:高さ(mm):
    80

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 火気厳禁です。

型番

SK331B-GR 解除

Loading...

製品特長・仕様

TPボックス TP331B 製品特長・仕様
商品情報を表示

SK331B-GR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
適合カード差し(別売)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK331B-GR

グリーン
4983049353374
216-3628
-
両長辺19、19-3、98、103型

1個

1,714( 1,885円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。
・底面にはTP規格に基づき、一定間隔にブロックが配置されています。
・このブロック配置により、サイズや容器の方向を問わず安定した段積みが可能です。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 火気厳禁です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TPボックス TP331Bの型番SK331B-GRのページです。
型番SK331B-GRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TPボックス TP331B

TPボックス TP331B

    サンボックスCー2

    サンボックスCー2

      テンバコ P-42 グレー

      テンバコ P-42 グレー

        TP規格コンテナ“TPボックス"

        TP規格コンテナ“TPボックス"

          サンボックスCー5

          サンボックスCー5

            PC型コンテナ(イエロー・グレー)

            PC型コンテナ(イエロー・グレー)

              サンバケット #37N

              サンバケット #37N

                サンボックス #8ー2 灰

                サンボックス #8ー2 灰

                  TP型コンテナ

                  TP型コンテナ

                    導電タイプコンテナ 黒

                    導電タイプコンテナ 黒

                      サンボックスKー10

                      サンボックスKー10

                        サンバケット #42N(ハンドル付)

                        サンバケット #42N(ハンドル付)

                          サンボックス #26ー2(底面ベタ)

                          サンボックス #26ー2(底面ベタ)

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 ヒシ 三甲 三甲 ヒシ 積水テクノ成型 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 1,714円 2,050円 8,564円 1,346円 1,949円 4,487円 6,494円 2,678円 1,000円 4,256円 2,934円 5,254円 4,600円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   1日目   8日目   4日目   8日目   8日目   4日目~   1日目~   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ - - ボックス型コンテナ - - ボックス型コンテナ - - -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) - - -
                            容量(L) 7.8 8.4 43.7 - - - - - - - - - -
                            外形間口(mm) 335 335 - - - - - - - - - - -
                            外形奥行(mm) 335 335 - 335 - - - - - - - - -

                            TPボックス TP331Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK331B-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 適合カード差し(別売)

                            1,714円

                            ( 1,885円 )
                            1個 -

                            8日目

                            ブルー4983049353350216-5268-両長辺19、19-3、98、103型

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました