(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンディボックス

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,357円 ~ 1,625円
税込価格
1,493円 ~ 1,788円

【特長】・コンパクトなので、保管場所を取らず、持ち運びにも便利です

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
色詳細
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.9
370
166
120
354×152×105
430

5個

1,625( 1,788円 )

8日目

5.0
359
180
90
351×166×86
408

5個

1,357( 1,493円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなので、保管場所を取らず、持ち運びにも便利です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディボックス

ハンディボックス

    サンコー サンボックス#10ー2 オレンジ

    サンコー サンボックス#10ー2 オレンジ

      リス トレーコンテナーMK-11 アイボリー

      リス トレーコンテナーMK-11 アイボリー

        リス トレーコンテナーT-36 アイボリー

        リス トレーコンテナーT-36 アイボリー

          リス MB型リステナーMB-25 メッシュ

          リス MB型リステナーMB-25 メッシュ

            ヨーグルトクレート

            ヨーグルトクレート

              リス トレーコンテナーT-48 黄

              リス トレーコンテナーT-48 黄

                サンテナーD

                サンテナーD

                  積水 農業用コンテナ NS-G-PP ベージュ

                  積水 農業用コンテナ NS-G-PP ベージュ

                    リス MB型リステナー メッシュ

                    リス MB型リステナー メッシュ

                      サンテナーB(13.1~37.8L)

                      サンテナーB(13.1~37.8L)

                        ミルククレートM

                        ミルククレートM

                          メーカー 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 積水テクノ成型 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲
                          通常価格 1,357円 2,311円 1,731円 3,017円 2,451円 2,230円 3,071円 3,504円 2,314円 1,954円 2,443円 2,950円
                          通常出荷日 8日目   1日目   7日目   7日目   7日目   8日目   7日目   8日目   4日目   7日目   8日目   8日目  
                          商品タイプ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ - - ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ - ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ
                          材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) - - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP)
                          その他 その他 - - その他 その他 - - その他 その他 - その他
                          詳細タイプ ハンディボックス - - - - ヨーグルトクレート - - - - - -

                          ハンディボックスのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました