(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヨーグルトクレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-101402-OR
ヨーグルトクレート ボックスガタコンテナ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,929円
税込単価
3,222円

【特長】・ヨーグルトなどのデザート、プリンカップ用輸送容器です

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。

型番

SK-101402-OR 解除

Loading...

商品情報を表示

SK-101402-OR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質(本体)
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
色詳細
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
材質詳細
仕様
質量(g)
ネスティング高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-101402-OR

ポリプロピレン(PP)
14.5
423
423
104
390×390×87
-
正方形形状コンテナー
980
-

1個

2,929( 3,222円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヨーグルトなどのデザート、プリンカップ用輸送容器です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヨーグルトクレートの型番SK-101402-ORのページです。
型番SK-101402-ORに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヨーグルトクレート

ヨーグルトクレート

    リス MB型リステナー メッシュ 黄

    リス MB型リステナー メッシュ 黄

      サンテナーC

      サンテナーC

        リス トレーコンテナーT-20 黄

        リス トレーコンテナーT-20 黄

          リス ST型コンテナーST-M9A 黄

          リス ST型コンテナーST-M9A 黄

            サンテナーB(13.1~37.8L)

            サンテナーB(13.1~37.8L)

              ミルククレートS

              ミルククレートS

                リス MB型リステナー メッシュ

                リス MB型リステナー メッシュ

                  リス MB型リステナーMB-40 メッシュ 黄

                  リス MB型リステナーMB-40 メッシュ 黄

                    サンコー スリムパッククレートMSー40 黄

                    サンコー スリムパッククレートMSー40 黄

                      リス トレーコンテナーT-33 黄

                      リス トレーコンテナーT-33 黄

                        メーカー 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 三甲 岐阜プラスチック工業
                        通常価格 2,230円 2,665円 2,328円 2,388円 1,510円 2,443円 2,204円 1,954円 2,789円 2,516円 2,948円
                        通常出荷日 8日目   7日目   8日目   7日目   6日目   8日目   8日目   7日目   9日目   8日目   7日目  
                        商品タイプ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ - - ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ - ダンボールプラスチックコンテナ -
                        その他 その他 - - - - その他 その他 - その他 その他
                        詳細タイプ ヨーグルトクレート - - - - - - - - - -

                        ヨーグルトクレートのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        201057YE00-Y
                        201306BL/BL00-BB
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        材質(本体) 容量
                        (L)
                        外形間口
                        (mm)
                        外形奥行
                        (mm)
                        外形高さ
                        (mm)
                        色詳細 有効内寸(間口×奥行×高さ)
                        (mm)
                        材質詳細 仕様 質量
                        (g)
                        ネスティング高さ
                        (mm)

                        2,230円

                        ( 2,453円 )
                        5個 あり

                        8日目

                        ポリプロピレン(PP)9.8390319106354×283×90--500-

                        4,090円

                        ( 4,499円 )
                        1個 あり

                        8日目

                        ポリプロピレン(PP)-521295142ブルー/ブルー467×255×132--92056

                        ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました