(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

呉英 スクリューカップホイール

呉英 スクリューカップホイール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,843円
税込単価
18,527円

【特長】・コンクリート二次製品に最適です。【用途】・コンクリート、レンガ、カワ...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2007

1個

16,843( 18,527円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリート二次製品に最適です。
【用途】
・コンクリート、レンガ、カワラ、石材等の平面研削及び面取り加工・凸凹修正
【商品仕様】
・外径(mm):98
・厚さ(mm):4.5
・穴径(mm):20
・最高使用回転数(rpm):14501
・外径×厚み×高さ×穴径(mm):98×4.5×6×20
・JANコード:4957468020070
・トラスココード:852-4827
・質量:250g
【材質/仕上】
・工具鋼
・ダイヤ砥粒

2007で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

呉英 スクリューカップホイールの型番2007のページです。
型番2007に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

呉英 スクリューカップホイール

呉英 スクリューカップホイール

    ドライサーフェーサー

    ドライサーフェーサー

      アイウッド スターダブルドライカップ 100mm

      アイウッド スターダブルドライカップ 100mm

        ドライサーフェイサーエースライト

        ドライサーフェイサーエースライト

          モトユキ グローバルソー 表面研削用 GDS-SCP-100

          モトユキ グローバルソー 表面研削用 GDS-SCP-100

            三京 ドライサーフェーサーDX

            三京 ドライサーフェーサーDX

              ダイヤホイール 150PPトルネード

              ダイヤホイール 150PPトルネード

                目荒らし用カップ

                目荒らし用カップ

                  呉英 Y型カップホイールNDX

                  呉英 Y型カップホイールNDX

                    サイレントカップ

                    サイレントカップ

                      アイウッド ネットディスク 100mm

                      アイウッド ネットディスク 100mm

                        ダイヤホイール 105PPトルネード

                        ダイヤホイール 105PPトルネード

                          凄!けんまくん 鋼板下地・コンクリート下地用 フランジタイプ

                          凄!けんまくん 鋼板下地・コンクリート下地用 フランジタイプ

                            メーカー 呉英製作所 三京ダイヤモンド工業 アイウッド 三京ダイヤモンド工業 モトユキ 三京ダイヤモンド工業 ボッシュ 呉英製作所 呉英製作所 呉英製作所 アイウッド ボッシュ タケカワダイヤツール
                            通常価格 16,843円 9,756円 9,386円 10,239円 8,257円 12,437円 14,318円 14,018円 12,630円 9,880円 6,666円 9,495円 10,488円
                            通常出荷日 9日目   7日目   6日目   1日目   1日目   9日目   1日目   9日目   1日目   1日目   6日目   1日目   4日目  
                            主要切断材質 コンクリート・アスファルト / レンガ / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 - コンクリート・アスファルト / 石材 / サイディング コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / レンガ / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト / 石材 コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト / 石材 / サイディング コンクリート・アスファルト
                            外径(mm) 98 100 100 100 100 - 152 100 98 100 100 108 100
                            刃厚(mm) 4.5 6 - 6 5 - 2.5 - 4.5 4 - 2.2 -
                            内径(mm) 20 20 15 10 20 - 25.4 15 20 15 - 20 15
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            呉英 スクリューカップホイールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました