(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンペールK#5本体/中トレー 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンペールK#5本体/中トレー 白

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
463円
税込単価
509円

【特長】・コーナー部に水抜き孔があり、容器内に水がたまりません(200570W...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。

型番

800055WH00-W 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
商品タイプ
詳細容量(L)
質量(g)
外形寸法間口×奥行×高さ(mm)
詳細タイプ
切り欠き
オプション
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

800055WH00-W

-
関連用品
-
105
276×189×28/276×189×22
中トレー
-
-
-

5個

463( 509円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーナー部に水抜き孔があり、容器内に水がたまりません(200570WH00-W)
・サンペールK#5に設置可能。水切り効果があります(800055WH00-W)
【用途】
・筋子5kg用容器(200570WH00-W)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンペールK#5本体/中トレー 白の型番800055WH00-Wのページです。
型番800055WH00-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンペールK#5本体/中トレー 白

サンペールK#5本体/中トレー 白

    サンコー サンペールK#3本体 白

    サンコー サンペールK#3本体 白

      サンペールS#6 本体/フタ 白

      サンペールS#6 本体/フタ 白

        サンペールK#20T本体 白

        サンペールK#20T本体 白

          ステンレスバケツ8002用フタ

          ステンレスバケツ8002用フタ

            サンペールK#50 本体/フタ2型

            サンペールK#50 本体/フタ2型

              サンペールK#40 本体/フタ

              サンペールK#40 本体/フタ

                サンコー サンペールK#5フタ 白

                サンコー サンペールK#5フタ 白

                  サンコー サンペールK#16A本体 ブラック

                  サンコー サンペールK#16A本体 ブラック

                    サンコー サンペールK#30 白

                    サンコー サンペールK#30 白

                      サンコー サンペールK#45T 白

                      サンコー サンペールK#45T 白

                        サンコー サンペールK#70本体 白

                        サンコー サンペールK#70本体 白

                          サンコー サンペール#11 半透明

                          サンコー サンペール#11 半透明

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 アズワン 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 463円 944円 238円 2,047円 4,300円 1,321円 3,375円 638円 2,282円 2,678円 4,170円 5,107円 2,861円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   1日目~   2日目   8日目   2日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            材質 プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック - プラスチック プラスチック - プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック
                            ホワイト - - - ブラック ホワイト ホワイト ホワイト -
                            詳細材質 ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - - - -

                            サンペールK#5本体/中トレー 白のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました