(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キクロン アワスター 超やわらかめ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キクロン アワスター 超やわらかめ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
633円
税込単価
696円

【特長】・驚きの泡立ちで、すすぎも簡単素早く乾きます。・肌ざわり超やわらかめで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タオル雑巾
  • 色:
  • サイズ(mm):
    1000×280
  • 材質:
    ナイロン
  • トラスココード:
    146-0037
  • JANコード:
    4548404200290
  • 質量(g):
    33.000

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

200290

1個

633( 696円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・驚きの泡立ちで、すすぎも簡単素早く乾きます。
・肌ざわり超やわらかめです。
【用途】
・ボディタオル。
【商品仕様】
・ナイロンボディタオル
・JANコード:4548404200290
・質量:33g
【材質/仕上】
・ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キクロン アワスター 超やわらかめの型番200290のページです。
型番200290に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キクロン アワスター 超やわらかめ

キクロン アワスター 超やわらかめ

    キクロン アワスター やわらかめ G

    キクロン アワスター やわらかめ G

      キクロン ファイン ダブルボディスポンジ

      キクロン ファイン ダブルボディスポンジ

        キクロン アワスター ふつう B

        キクロン アワスター ふつう B

          キクロン こども用アワスター あか

          キクロン こども用アワスター あか

            キクロン こども用アワスター あお

            キクロン こども用アワスター あお

              背負い日よけ サイズフリー

              背負い日よけ サイズフリー

                キクロン アワスターSP 超やわらかめ

                キクロン アワスターSP 超やわらかめ

                  遮光ネット カーテンタイプ 2m×2m

                  遮光ネット カーテンタイプ 2m×2m

                    日よけシェード ブレッツァ  ショコラ

                    日よけシェード ブレッツァ ショコラ

                      白タオル

                      白タオル

                        メーカー キクロン キクロン キクロン キクロン キクロン キクロン ダイオ化成 キクロン ダイオ化成 ダイオ化成 ニシオ
                        通常価格 633円 611円 172円 611円 446円 446円 1,615円 600円 1,030円 1,724円 527円
                        通常出荷日 4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   1日目   1日目~   1日目  
                        商品タイプ タオル雑巾 タオル雑巾 タオル雑巾 タオル雑巾 タオル雑巾 タオル雑巾 - タオル雑巾 - - タオル雑巾
                        その他 - - -
                        サイズ(mm) 1000×280 1000×280 85×55×138 1000×280 800×280 800×280 - 1000×280 - - 340(縦)×860(横)
                        材質 ナイロン ナイロン - 本体:ナイロン 本体:ナイロン 本体:ナイロン - 本体:ナイロン - - -
                        トラスココード 146-0037 146-1566 146-1607 146-1601 146-1600 146-1603 - 146-0068 - - -

                        キクロン アワスター 超やわらかめのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        タオル・ぞうきんカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました