(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キクロン グッレディ 魅せ肌あかすり

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キクロン グッレディ 魅せ肌あかすり

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
772円
税込単価
849円

【特長】・水やお湯につけるとできる特殊シワ加工が古い角質、アカをしっかりと取り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タオル雑巾
  • 色:
  • サイズ(mm):
    250×900
  • 材質:
    綿
  • トラスココード:
    146-0065
  • JANコード:
    4548404200276
  • 質量(g):
    40

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

200276

1個

772( 849円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水やお湯につけるとできる特殊シワ加工が古い角質、アカをしっかりと取り除くボディタオルです。
・古い角質と毛穴の汚れを取り除けます。
【用途】
・ボディタオル。
【商品仕様】
・あかすりタオル
・JANコード:4548404200276
・質量:40g
【材質/仕上】
・綿

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キクロン グッレディ 魅せ肌あかすりの型番200276のページです。
型番200276に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キクロン グッレディ 魅せ肌あかすり

キクロン グッレディ 魅せ肌あかすり

    ミエローブ 竹糸くんスポーツタオル グレー

    ミエローブ 竹糸くんスポーツタオル グレー

      キクロン アワスター やわらかめ G

      キクロン アワスター やわらかめ G

        キクロン ファイン ダブルボディスポンジ

        キクロン ファイン ダブルボディスポンジ

          300ml 涼感スプレー

          300ml 涼感スプレー

            AD-5696/AD-5663親機用 ACアダプター AX-TB250

            AD-5696/AD-5663親機用 ACアダプター AX-TB250

              TRUSCO たれクール

              TRUSCO たれクール

                シゲマツ 個人用冷却器・冷却服カプラー雄側

                シゲマツ 個人用冷却器・冷却服カプラー雄側

                  キクロン アワスター 超やわらかめ

                  キクロン アワスター 超やわらかめ

                    キクロン アワスター ふつう B

                    キクロン アワスター ふつう B

                      メーカー キクロン 三重化学工業 キクロン キクロン エスコ アズワン トラスコ中山 重松製作所 キクロン キクロン
                      通常価格 772円 574円 611円 172円 1,620円 1,857円 972円 851円 633円 611円
                      通常出荷日 4日目   1日目   4日目   5日目   6日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   4日目   4日目  
                      商品タイプ タオル雑巾 - タオル雑巾 タオル雑巾 - - - - タオル雑巾 タオル雑巾
                      - その他 - - - -
                      サイズ(mm) 250×900 - 1000×280 85×55×138 - - - - 1000×280 1000×280
                      材質 綿 - ナイロン - - - - - ナイロン 本体:ナイロン
                      トラスココード 146-0065 - 146-1566 146-1607 - - - - 146-0037 146-1601

                      キクロン グッレディ 魅せ肌あかすりのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      タオル・ぞうきんカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました