(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SK-CP1200-GL
コンパレッター ボックスガタコンテナ

コンパレッター SK-CP1200-GL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
243,990円
税込単価
268,389円

【特長】・大型部品用の通い箱です<SK-CP1200-GL>・ハンドリフトに対...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SK-CP1200-GL 解除

Loading...

SK-CP1200-GLの仕様・寸法情報

商品タイプパレットボックス材質(本体)ポリプロピレン(PP)
グレー間口 (mm)1130
奥行 (mm)1480高さ・厚み (mm)1110
JANコード4983049331235トラスココード-
種類コンパレッター有効内寸(mm)幅×奥行×高さ990×1340×955
容量(L)1316内寸(mm)-
圧縮荷重(kN)-質量(kg)82
内容物重量最大800kg×4段積み底面形状-
出荷単位1個オプションカード差し21型(扉上板)
メーカー商品名-メーカー品番-

商品情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ・厚み (mm)
JANコード
トラスココード
有効内寸(mm)幅×奥行×高さ
容量(L)
内寸(mm)
圧縮荷重(kN)
質量(kg)
内容物重量
底面形状
出荷単位
オプション
メーカー商品名
メーカー品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-CP1200-GL

グレー
1130
1480
1110
4983049331235
-
990×1340×955
1316
-
-
82
最大800kg×4段積み
-
1個
カード差し21型(扉上板)
-
-

1個

243,990( 268,389円 )

8日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型部品用の通い箱です
<SK-CP1200-GL>
・ハンドリフトに対応可能なコンテナーです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンパレッターの型番SK-CP1200-GLのページです。
型番SK-CP1200-GLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパレッター

コンパレッター

    角型容器 ポリエチレン製 RP-1000L

    角型容器 ポリエチレン製 RP-1000L

      “R型角槽”(ポリエチレン製)

      “R型角槽”(ポリエチレン製)

        トロ函 B型 (PE)

        トロ函 B型 (PE)

          深型角槽(ポリエチレン製) R型キャスター付

          深型角槽(ポリエチレン製) R型キャスター付

            チクレイザイコンテナー

            チクレイザイコンテナー

              台車付角槽

              台車付角槽

                FRPタンク

                FRPタンク

                  RL型角槽(ポリエチレン製)

                  RL型角槽(ポリエチレン製)

                    ポリエチレンタンク角型槽 KHシリーズ

                    ポリエチレンタンク角型槽 KHシリーズ

                      RX型角槽(ポリエチレン製)

                      RX型角槽(ポリエチレン製)

                        浅型角槽

                        浅型角槽

                          角型容器KL型・フタ

                          角型容器KL型・フタ

                            メーカー 三甲 ダイライト ダイライト 三甲 ダイライト 岐阜プラスチック工業 ダイライト 立花容器 ダイライト カイスイマレン ダイライト ダイライト スイコー
                            通常価格 62,677円 171,386円 13,140円 4,950円 86,056円 2,957円 27,832円 95,833円 33,177円 12,692円 24,835円 18,717円 5,900円
                            通常出荷日 8日目   4日目   8日目   8日目   8日目   7日目   4日目   11日目~   8日目   4日目   8日目   4日目   4日目~  
                            商品タイプ パレットボックス - - - - - - - - - - - -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -
                            種類 コンパレッター - - - - - - - - - - - -

                            コンパレッターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            200-BK
                            230-BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ・厚み (mm) JANコード トラスココード 有効内寸(mm)幅×奥行×高さ 容量
                            (L)
                            内寸
                            (mm)
                            圧縮荷重
                            (kN)
                            質量
                            (kg)
                            内容物重量 底面形状 出荷単位 オプション メーカー商品名 メーカー品番

                            89,030円

                            ( 97,933円 )
                            1個 -

                            8日目

                            ブラック900840550-147-2974700×700×370189710×710×400132.1(13500kgf)-----コンパレッター#200220000

                            62,677円

                            ( 68,945円 )
                            1個 -

                            8日目

                            ブラック1000700545-147-2975875×575×336203889×589×39658.2(6,000kgf)-量最大500kg×4段積みゲタ形状、段積み用突起有--コンパレッター#230223010
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ・厚み (mm) JANコード トラスココード 有効内寸(mm)幅×奥行×高さ 容量
                            (L)
                            内寸
                            (mm)
                            圧縮荷重
                            (kN)
                            質量
                            (kg)
                            内容物重量 底面形状 出荷単位 オプション メーカー商品名 メーカー品番

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト